• Nahtlose Konstruktion aus einem Stück.
• Funktioniert gut mit Econo- oder Vandalproof-Aluminiumkappen.
• Nur für Flachdächer geeignet.
• Erhältlich in den Größen 1 ½”, 2”, 3”, 4” und 5”.
• Von QAI gelistet, um kanadische und US-Standards zu erfüllen. Erfüllt CSA B272 und IAPMO PS 64.
• Auch in TPO Direct Weld™ erhältlich.
042616
Produkt Tags:
2-Pfund-Blei, 3-Pfund-Blei, 5 in 1, 5-Haut, einstellbarer Bleiblitz, Entlüftungsblitz, kundenspezifischer Bleiblitz, kundenspezifischer Sanitärschacht, Econo-Kappe, elektrischer Blitz, elektrischer Rohrblitz, flacher Bleiblitz, isolierter Sanitärschacht, Bleikappen , Bleiblitze, Blei-Sanitärblitze, Bleirollen, Bleibleche, Bleistapel, Menzies-Buchse, Multiblitz, Rohrblitze, Neigungsbleiblitze, Neigungsstapel, geneigte Bleiblitze, Sanitärblitze, Klempnerentlüftung, Klempnerentlüftungsverblendung, Dachheber, Slope Flashing, Spun Stack, Vandal Cap, Vandal Proof Cap, Vent Flashing, Welded Stack, X Ray Lead
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |