Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded

Google-Übersetzung,

• Schweres extrudiertes Aluminiumrohr, HEISSGESCHWEISST an einem runden Flansch mit vorgebohrten Löchern zur einfachen Befestigung.
• Erhältlich in den Größen 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7″ und 8″.
• Kundenspezifische Längen und Durchmesser sind auf Sonderbestellung erhältlich.
• Auf Sonderbestellung in allen Teilungen erhältlich.
• Von QAI gelistet, um kanadische und US-Standards zu erfüllen. Erfüllt CSA B272 und IAPMO PS 64.
• Auch in TPO Direct Weld™ erhältlich.

040716

Zusätzliche Information:

Schwere Aluminium-Rohrverschraubung mit Vollflansch HEISSGESCHWEISST, um Abfackeln zu widerstehen.
Erfüllt kanadische und US-Standards.
Erhältlich in Menzies TPO Direct Weld™ für eine schnelle Installation auf TPO-Dachsystemen.
Produkt Tags:
5 in 1, 5 Skin, Breather Flashing, Custom Plombing Stack, Econo Cap, Electrical Flash, Electrical Pipe Flashing, Isolierter Sanitärschacht, Lead Flashing, Lead Stack, Menzies Jack, Multi Flash, Pipe Flashing, Pitch Stack, Plombing Flashing, Sanitär Lüftungsöffnung, Lüftungsanschluss, Dachheber, Spun Stack, Vandalenkappe, Vandalenschutzkappe, Lüftungsanschluss, geschweißter Kamin



Technische Spezifikation
  • Referenznummerplumbing-stack-aluminum-flat-weld
  • ProduktfamilieFlat Roofing Products
  • ProduktgruppeAluminum Plumbing Stack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit