Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

Google-Übersetzung,

• TPO-beschichtet.
• Schweres extrudiertes Aluminiumrohr, an einen runden Flansch geschweißt, mit vorgebohrten Löchern für eine einfache Befestigung.
• Verfügbar alle Stellplätze auf Sonderbestellung.
• Erhältlich in den Größen 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5” (5″ ist Sonderbestellung).
• Kundenspezifische Längen und Durchmesser sind auf Sonderbestellung erhältlich.
• Von QAI gelistet, um kanadische und US-Standards zu erfüllen. Erfüllt CSA B272 und IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ für eine schnelle Installation auf TPO-Dachsystemen.

040416

Produkt Tags:
2-Pfund-Blei, 3-Pfund-Blei, 5 in 1, 5-Haut, verstellbarer Bleianschluss, Entlüftungsanschluss, beschichtete Produkte, kundenspezifischer Bleianschluss, kundenspezifischer Sanitärkamin, Econo-Kappe, elektrischer Blitz, elektrischer Rohranschluss, Flachkabelanschluss, isolierter Sanitärkamin , Lead Caps, Lead Flashing, Lead Plombing Flashing, Lead Rolls, Lead Sheets, Lead Stack, Menzies Jack, Multi Flash, Pipe Flashing, Pitch Stack, Plombing Flashing, Plombing Vent, Plombing Vent Flashing, Roof Jack, Spun Stack, Thermoplastic Olefin beschichtet, TPO, TPO-Blenden, Vandalenkappe, Vandalenschutzkappe, Entlüftungsblinkung, geschweißter Stapel, Röntgenstrahlkabel



Technische Spezifikation
  • Referenznummerplumbing-stack-aluminum-flat-weld-tpo
  • ProduktfamilieFlat Roofing Products
  • ProduktgruppeAluminum Plumbing Stack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit