Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Profile Parallel Fan Powered Terminal with Electric Reheat - FVL-600
METALAIRE

Low Profile Parallel Fan Powered Terminal with Electric Reheat - FVL-600

Google-Übersetzung,

Das parallellüfterbetriebene Endgerät Modell FVL-600 von Metalaire wurde entwickelt, um durch intermittierenden Parallellüfterbetrieb überlegenen Komfort für Zonen zu bieten. Die klimatisierte Primärluft wird während des Kühlens variiert, während der Lüfter während des Heizens eingeschaltet wird. Die Primärluft strömt nicht durch den Lüfter. Das Modell FVL-600 ist mit einer reduzierten Höhe für Anwendungen mit niedrigem Deckenabstand konzipiert.

  • Kapazitäten von 200-2.500 CFM in 3 Gehäusegrößen
  • Reduzierte Höhe für Anwendungen mit geringem Abstand
  • AHRI-zertifiziert, ETL-gelistet, UL 1995, entspricht NFPA 90A und UL 181
  • Pneumatische, elektrische, analoge oder direkte digitale Steuerungen verfügbar
Spezifikation
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Gasketed back draft damper to minimize leakage in cooling mode
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FVL-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLow-Profile-Parallel-Fan-Powered-Terminal-Electric-Reheat-FVL-600
  • ProduktfamilieAir Terminal Units
  • ProduktgruppeFan Powered Air Terminal Units - Variable Volume
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit