Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS
Metalco

AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
AIR CIRCLE ist der runde Tisch mit integrierten Hockern, Gewinner des Red Dot 2022-Preises für urbanes Design. AIR CIRCLE eignet sich perfekt für die Ausstattung von Parks und Freiflächen, die Menschen gewidmet sind und die soziale Interaktion fördern. Erhältlich in zwei Versionen mit 4 oder 6 Sitzplätzen, von denen die Hälfte immer höhenverstellbar ist, mit einer HPL-Platte und einer robusten Stahlblechstruktur für mehr Stabilität und Sicherheit.
Spezifikation
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAIR-CIRCLE
  • ProduktfamilieAIR CIRCLE
  • ProduktgruppeAIR CIRCLE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • OmniClassNummer23-11 29 15
  • OmniClassTitelExterior Tables
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit