Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Archiviert

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 von 5 Sternen4.8(17 Bewertungen)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Spezifikation
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerALFA-BETA-GAMMA
    • ProduktfamilieALFA BETA GAMMA
    • ProduktgruppeALFA BETA GAMMA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_45_40_28_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal planter systems
    • OmniClassNummer23-11 27 13 17
    • OmniClassTitelPlanters
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit