Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
    Metalco
    Archiviert

    FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN

    Drinking Fountain made from a steel tube, available in either rectangular, circular or elliptical section. The nickel-plated brass tap is a push button type with a spring return that is usually closed. The structure is fixed to the base of the tank, which has an outlet and overfill pipe. On the back of the tank is a place to connect the supply tube. The drain can be removed to clean the tank.
    Spezifikation
    • POWDRE COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL FIXINGS: BELOW GROUND INSTALLATION
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFUENTE
    • ProduktfamilieFUENTE
    • ProduktgruppeFUENTE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_20_30_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal furniture systems
    • OmniClassNummer23-11 29 27
    • OmniClassTitelExterior Fountains

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit