Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION
    Metalco
    Archiviert

    HARRIS ISOLA MODULAR SEATS COLLECTION

    HARRIS is the collection of outdoor benches, available in natural wood or WPC, that will add a touch of comfort and design to your project. The collection offers a perfect combination of aesthetics and practicality for every urban design project. Customizable and suitable for a variety of contexts, it represents the ideal choice for creating welcoming and functional public spaces.
    Spezifikation
    • HARRIS ISOLA 1576 L 1576 x W 1521 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA TREE L 1576 x W 1521 x H 420 | 200 Kg HARRIS ISOLA L L 1550 x W 1550 x H 420 | 185 Kg HARRIS ISOLA 2076 L 2076 x W 1950 x H 420 | 376 Kg HARRIS ISOLA WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 210 Kg HARRIS ISOLA TREE WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA L WPC L 1525 x W 1525 x H 420 | 175 Kg HARRIS ISOLA 2050 WPC L 2050 x W 1915 x H 420 | 370 Kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHARRIS
    • ProduktfamilieHARRIS
    • ProduktgruppeHARRIS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit