Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OK - General lighting
Metalmek

OK - General lighting

Spezifikation
  • Mountings: • Suspended fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Opal methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP40
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOK-5953
  • ProduktfamilieSUSPENSION / CEILING FIXTURE
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)165
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL