Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TUBOLUCE OP - Tube of light IP65
Metalmek

TUBOLUCE OP - Tube of light IP65

Google-Übersetzung,
Lichtröhre IP65
Spezifikation
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Opal polycarbonate tube Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTUBOLUCE-7512
  • ProduktfamilieHIGH IP RATE FIXTURE
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL