Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Google-Übersetzung,
Einstellbares Downlight
Spezifikation
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMINI-LEAN-1B
  • ProduktfamilieDOWNLIGHTS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)91
  • Breite (mm)164
  • Tiefe (mm)164
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit