Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega II Elite Fencing
Omega II Elite Fencing
Omega II Elite Fencing
Omega II Elite Fencing

    Omega II Elite Fencing

    Google-Übersetzung,

    Ein „edler“ moderner Zaun!

    Entwickelt für Bereiche mit starker Publikumsnutzung und erhöhtem Schutzbedarf. Das robuste und moderne ELITE-Zaunsystem bietet eine kreative und langlebige Alternative zu herkömmlichen Zaunsystemen, ohne deren Sperrigkeit. ELITE bietet einen urbanen, modernen Look, der sich an traditionelle und moderne Konzepte anpasst.

    • Urbaner moderner Look
    • Durchsichtige Paneele
    • Doppeldrähte widerstehen Vandalismus
    • Schwierig zu schneiden und zu klettern
    Spezifikation
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Standard Height 48 7/16", 72 1/16", 95 11/16" (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm). Stackable
      Standard length 98 5/8" (2505 mm)
      Finish Pre-galvanized + polyester powder coated

      Mesh

      Spacing c/c 1 31/32" x 7 7/8" (50 x 200 mm)

      Gauge

      Horizontal wire 2 x 4 GA (5.72 mm)
      Vertical wire 1 x 6 GA (4.88 mm)

      Square post

      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50.8 x 50.8 mm or 76.2 x 76.2 mm)
      Brackets Universal brackets (±1 1/2" (38 mm) slot allowance)
      Caps Standard square cap

      Gates

      Width 42 or 48 inches (107 or 122 cm)
      Height 48, 72 or 96 inches (122, 183 or 244 cm)
      6 standard gates sizes are available for the Elite fence. Custom sizes available.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromega-ii-elite-fencing
    • ProduktfamilieOmega II Fence Systems
    • ProduktgruppeWelded Wire Fences
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit