Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI

    OMEGA II SAFARI

    Google-Übersetzung,

    Das Zaunsystem OMEGA SAFARI vereint natürliche Ästhetik mit moderner Langlebigkeit. Inspiriert von der eleganten Optik von Bambus, verleiht es jedem Umfeld ein üppiges, organisches Flair. Sein einzigartiges Design mit diagonal verschweißten, sich kreuzenden Stäben sorgt für ein stilvolles, naturnahes Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig Stabilität und Zuverlässigkeit. Gefertigt aus vertikalen Aluminium-Vollstäben und horizontalen Flachstützen, geschützt durch eine robuste Polyester-Pulverbeschichtung, bietet der OMEGA SAFARI Zaun Sicherheit, Langlebigkeit und eine ansprechende Optik. Er fügt sich nahtlos in verschiedenste Umgebungen ein: Privatgärten, Schulen, Parks, Zoos, Wege, Brücken, Lagerhallen, Wohngebiete und vieles mehr – überall dort, wo Schutz und Design gleichermaßen wichtig sind.

    Spezifikation
    • SPACING BETWEEN VERTICAL RODS: Maximum 3 13/16’’ (97.5 mm)

      VERTICAL INCLINED SOLID RODS Diameter 11/16’’ (18 mm)

      HORIZONTAL FLATS SUPPORTS Rectangular 1 1/4’’ x 1/4’’ (31.75 mm x 6.35 mm)

      MOUNTING ANGLE SUPPORT: U-shape bracket adjustable from 0° to 180°

      STRUCTURE Diagonally welded, crisscrossed rods and flats

      FINISH Polyester Powder-coated

      MATERIAL Aluminum 6061-T6

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOmega-II-SAFARI
    • ProduktfamilieOmega II Fence Systems
    • ProduktgruppeOrnamental Fences
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)94
    • Breite (Inches)91.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit