Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hipertec Dach Sound
Hipertec Dach Sound
Hipertec Dach Sound
Hipertec Dach Sound
Hipertec Dach Sound
Hipertec Dach Sound
Hipertec Dach Sound
    Metecno

    Hipertec Dach Sound

    4.0 von 5 Sternen4.0(10 Bewertungen)
    Das Schallschutzelement mit schallabsorbierender gelochter Innenschale eignet sich vorwiegend für den Einsatz in Innenräumen. In dem von Metecno patentierten System ist zwischen der Innenschale und dem Dämmkern aus Mineralwolle ein spezielles Vlies als Rieselschutz eingelegt. Die Ausbildung der Innenschale trägt erheblich zur Verbesserung der Raumakustik bei. Außerdem werden durch die hohe Dichte des Dämmkerns gute Schalldämmwerte erreicht. Nach Rücksprache mit uns und nach Überprüfung der statischen Möglichkeiten kann das Schallschutzelement auch zur Dacheindeckung unbeheizter Gebäude eingesetzt werden. Jedoch ist hierfür eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Von einem Einsatz in Feuchträumen und beheizten Gebäuden müssen wir aufgrund der dampfdiffusionsoffenen Innenschale abraten. Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage.
    Spezifikation
    • Kerndicken: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Gewicht: 16,4 - 27,4 kg/m² (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchlasswiderstand R: 1,34 - 4,52 m²K/W (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchgangskoeffizient U (ohne Fugenfaktor): 0,705 - 0,217 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)
      Wärmedurchgangskoeffizient U (mit Fugenfaktor): 0,707 - 0,218 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmeleitfähigkeit λ: 0,044 W/mK

      Luftschalldämmung R: 33 - 35 dB

      Standardbeschichtung Außenschale: 25 μm (Polyester)
      Standardbeschichtung Innenschale: 25 μm (Polyester)
      Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

      Standardlängen: 2.000 - 25.000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhipertec-roof-sound
    • ProduktfamilieRoof Panel
    • ProduktgruppeStone Wool Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated roof panels
    • Klassifizierung07 41 43
    • Format2014TitelComposite Roof Panels
    • OmniClassNummer23-13 39 11 17
    • OmniClassTitelExterior Composite Roof Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings