Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metfiber Eco Wand Sound
Metfiber Eco Wand Sound
Metfiber Eco Wand Sound
Metfiber Eco Wand Sound
Metfiber Eco Wand Sound
Metfiber Eco Wand Sound
Metfiber Eco Wand Sound
Metfiber Eco Wand Sound
Metfiber Eco Wand Sound
    Metecno

    Metfiber Eco Wand Sound

    Metfiber Eco Wand Sound ist ein Sandwichelement mit einem mineralischen Dämmkern aus Glaswolle und Stahldeckschalen. Dieses Element ist die Lösung für Objekte mit hohen Anforderung an Schalldämmung und Schallabsorption. Die Ausbildung der Innenschale trägt erheblich zur Verbesserung der Raumakustik bei. Zusätzlichen zu den hervorragenden akustischen Eigenschaften handelt es sich um ein ökologisches Produkt, da es zu 80 % aus Recyclingmaterial besteht und somit natürliche Ressourcen einspart. Neben dem Haupteinsatz für Wände und Decken in Gebäuden kann Metfiber Eco Wand Sound auch in Einzelfällen zur Wandverkleidung unbeheizter Gebäude eingesetzt werden. In dem von Metecno patentiertem System ist zwischen der gelochten Innenschale und dem Dämmkern ein spezielles Vlies als Rieselschutz eingelegt. Beide Deckschalen sind verzinkt und beschichtet. Die beidseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage.
    Spezifikation
    • Kerndicken: 100, 120, 150, 200, 240 mm

      Gewicht: 14,7 - 23,1 kg/m² (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchlasswiderstand R: 2,54 - 6,12 m²K/W (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchgangskoeffizient U (ohne Fugenfaktor): 0,370 - 0,161 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)
      Wärmedurchgangskoeffizient U (mit Fugenfaktor): 0,380 - 0,162 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmeleitfähigkeit λ: 0,039 W/mK

      Luftschalldämmung R: 34 dB

      Standardbeschichtung Außenschale: 25 μm (Polyester)
      Standardbeschichtung Innenschale: 25 μm (Polyester)
      Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

      Standardlängen: 2.000 - 25.000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetfiber-eco-wall-sound
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppeGlass Wool Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialGlaswolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung07 42 43
    • Format2014TitelComposite Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit