Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Superwall HF
Superwall HF
Superwall HF
Superwall HF
Superwall HF
Superwall HF
    Metecno

    Superwall HF

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Das Sandwichelement mit einem nichtbrennbaren Dämmkern aus Mineralwolle verfügt über eine Fugengeometrie für verdeckte Befestigung und einer mikroprofilierten Außendeckschale. Dieses Wandelement ist besonders geeignet für qualitativ hochwertige industrielle und kommerzielle Gebäude, bei denen Ästhetik und Brandschutz gleichermaßen im Vordergrund stehen. Durch die mögliche horizontale oder vertikale Montage ergeben sich unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Für Gebäude mit hohen Windsogkräften wird eine horizontale Einfeldkonstruktion empfohlen, um zusätzlich erforderliche sichtbare Schrauben durch ein vertikales Lisenenprofil abdecken zu können. Die Fasern der Mineralwolle sind senkrecht zur Verkleidungsebene angeordnet. Ein besonderes Herstellungsverfahren ordnet die in Längsrichtung eingelegten Mineralwollstreifen im Verband an. Durch die Verklebung des Dämmkerns mit den metallischen Deckschalen entsteht eine schubfeste Verbindung, welche entscheidend für die hohe Tragfähigkeit ist. Die passgenaue doppelte Labyrinthfuge sorgt für einen überlegenen mechanischen Widerstand und bildet eine wärmebrückenfreie Verbindung. Eine an der Außenseite aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungsprozess ermöglicht. Für zusätzliche Informationen steht Ihnen ein technisches Handbuch zur Verfügung.
    Spezifikation
    • Kerndicken: 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Gewicht: 19,5 - 32,7 kg/m² (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchlasswiderstand R: 1,79 - 4,52 m²K/W (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchgangskoeffizient U (ohne Fugenfaktor): 0,539 - 0,218 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)
      Wärmedurchgangskoeffizient U (mit Fugenfaktor): 0,566 - 0,222 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      CE-Kennzeichnung (DIN EN 14509) und DIBt-Zulassung

      Brandverhalten/Baustoffklasse: A2-s1, d0

      Wärmeleitfähigkeit λ: 0,044 W/mK

      Luftschalldämmung R: 30 dB

      Standardbeschichtung Außenschale: 25 μm (Polyester)
      Standardbeschichtung Innenschale: 25 μm (Polyester)
      Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

      Standardlängen: 2.000 - 25.000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersuperwall-hf
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppeStone Wool Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung07 42 43
    • Format2014TitelComposite Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Ähnliche Produkte