Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Superwall ML
Superwall ML
Superwall ML
Superwall ML
Superwall ML
Superwall ML
    Metecno

    Superwall ML

    Das Sandwichelement mit mikroprofilierter Außendeckschale und einer Fugengeometrie für verdeckte Befestigung ist besonders für qualitativ hochwertige Fassaden mit anspruchsvoller Architektur geeignet. Die hochdämmende Eigenschaft des FCKW- und HFCKW- freien Polyurethan-Dämmkerns erfüllt bei weitem die heutigen Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz. Aufgrund des schubfesten Verbundes der Deckschalen mit dem druckfesten Dämmkern können große Stützweiten bei einer vertikalen wie auch horizontalen Montage realisiert werden. Für Gebäude mit hohen Windsogkräften wird eine horizontale Einfeldkonstruktion empfohlen, um zusätzlich erforderliche sichtbare Schrauben durch ein vertikales Lisenenprofil abdecken zu können. Die Innendeckschale ist mit einer Stuccodessinierung ver­sehen, wodurch mögliche Spiegeleffekte auf der Ober­fläche reduziert werden. Ein im Längsstoß angeschäumtes, unverrutschbares Dichtband schließt die Fuge schlagregen- und winddicht ab. Die organische Kunststoffbeschichtung der metallischen Deckschalen garantiert einen hohen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Hierfür stehen unterschiedliche Beschichtungssysteme zur Verfügung. Eine werkseitig aufgebrachte Schutzfolie vermeidet Verschmutzungen und Beschädigungen während Transport, Lagerung und Montage. Große Lieferlängen werden durch den kontinuierlichen Herstellungsprozess ermöglicht. Für zusätzliche Informationen steht Ihnen ein technisches Handbuch zur Verfügung.
    Spezifikation
    • Kerndicken: 60, 80, 100, 120, 150, 160 mm

      Gewicht: 11,8 - 15,8 kg/m² (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchlasswiderstand R: 2,46 - 6,63 m²K/W (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      Wärmedurchgangskoeffizient U (ohne Fugenfaktor): 0,400 - 0,147 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)
      Wärmedurchgangskoeffizient U (mit Fugenfaktor): 0,442 - 0,150 W/m²K (in Abhängigkeit von der Kerndicke)

      CE-Kennzeichnung (DIN EN 14509) und DIBt-Zulassung

      Brandverhalten/Baustoffklasse: B-s3, d0

      Wärmeleitfähigkeit λ: 0,024 W/mK

      Luftschalldämmung R: 25 dB

      Standardbeschichtung Außenschale: 25 μm (Polyester)
      Standardbeschichtung Innenschale: 15 μm (DU)
      Standardfarbtöne und andere Beschichtungssysteme siehe Farbtonkarte

      Standardlängen: 2.000 - 25.000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersuperwall-ml
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppePUR/PIR Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • Klassifizierung07 42 43
    • Format2014TitelComposite Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit