Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
    Metek Srl

    METEK EMOTIONCUBE

    Google-Übersetzung,

    Der German Design Award ist einer der renommiertesten Designpreise und genießt weltweit hohes Ansehen. Der EmotionCube®Wine gewann Gold in der Kategorie „Excellent Product Design – Retail“.

    Das Urteil der Jury: Der EmotionCube®Wine ist ein Weinschrank mit futuristischer Optik und dank der Verwendung von Flüssigkristallverglasung (PDLC) ein faszinierender Blickfang in jedem Interieur. Überall auf der Welt schätzen und genießen Menschen guten Wein. In der gehobenen Gastronomie und Hotellerie mit ihrer anspruchsvollen Klientel, aber zunehmend auch bei privaten Weinliebhabern, wird daher selbstverständlich immer mehr Wert auf die Präsentation erlesener Weine in einem eleganten, aber auch garantierenden Rahmen gelegt optimale Lagerung. Hier kommt METEK ins Spiel.

    Als Spezialist für perfekte Verarbeitung von Glas und Metall entwickelt METEK elegante Klimaschränke, die in Technik und Design auf dem neuesten Stand sind.

    Mit dem EmotionCube®Wine bietet METEK jetzt seinen ersten begehbaren, klimatisierten Weinschrank an. Um die empfindlichen Weine vor der Einwirkung von UV-Licht zu schützen, wird Spezialglas verwendet. Es ist voll klimatisiert und arbeitet mit kontinuierlicher Feuchtigkeitskontrolle. Dies gewährleistet ideale Lagerbedingungen für edle Weine.

    Die programmierbare LED-Beleuchtung und die unauffälligen Regale erwecken den Eindruck, als würden Weinflaschen frei schweben. Mit seinem einzigartigen Design und seinen Lichteffekten bietet der elegante EmotionCube®Wine einen sichtbaren Mehrwert für Weinliebhaber und die Gastronomie.

    Spezifikation
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 750 bottles

      Total weight of cabinet approx. 2000 kg

      Power rating 1.8 kW

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 52 dB (at 1 meter distance)

      Heat emission 2.7 kW

      Ambient temperature from + 2 °C to + 34 °C

      Max. ambient humidity 60 %

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMOTIONCUBE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit