Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
    Metek Srl

    METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"

    Google-Übersetzung,

    Überall auf der Welt schätzen und genießen Menschen guten Wein.

    In der gehobenen Gastronomie und Hotellerie mit ihrer anspruchsvollen Klientel, aber zunehmend auch bei einzelnen Weinliebhabern, wird selbstverständlich immer mehr Wert darauf gelegt, erlesene Weine in einem eleganten Rahmen zu präsentieren, der optimale Lagerbedingungen garantiert gleiche Zeit. Hier kommt METEK ins Spiel.

    Als Spezialist für perfekte Verarbeitung von Glas und Metall entwickelt METEK elegante Klimaschränke, die in Technik und Design auf dem neuesten Stand sind. Vorbei sind die Zeiten, in denen edle Weine im Keller versteckt werden mussten.

    Diese eleganten Weinschränke sind voll klimatisiert und arbeiten mit verschiedenen Temperaturzonen. Sie schützen die empfindlichen Weine vor UV-Licht und sorgen für eine regelmäßige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit.

    Dies stellt sicher, dass jede Weinsorte unabhängig vom Klima, in dem die Kühlschränke stehen, unter idealen Bedingungen gelagert wird. Dank ihres modularen Designs können METEK-Weinschränke in einer nahtlosen Reihe platziert werden, um eine repräsentative Weinwand zu schaffen.

    Ob als modulare Weinvitrine, als kleiner Weinschrank für zu Hause oder als begehbarer, klimatisierter Weinschrank für mehrere hundert Flaschen – Metek bringt Fachwissen und eine individuelle Note in jedes Projekt ein. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Platz für Ihren Weintraum zu schaffen!

    Spezifikation
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 312, 480 or 624 bottles, depending on the model 

      Power rating 1.2 KW, 1.6KW or 2.4KW, depending on the model 

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 48 dB (at 1 meter distance)

      Heat emissions none

      Max. ambient temperature + 25°C

      Max. ambient humidity 60 %

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPROWINE-WS2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit