Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra AELLE 100 STH - Festverglasung Aluminium
Metra AELLE 100 STH - Festverglasung Aluminium
Metra AELLE 100 STH - Festverglasung Aluminium
Metra AELLE 100 STH - Festverglasung Aluminium

    Metra AELLE 100 STH - Festverglasung Aluminium

    Ausgezeichnete Energieeinsparung auch bei sehr großen Fenstern und Türen. AELLE 100 STH garantiert beste Wärme- und Schalldämmung sowie Lebensdauer. Optimaler Einbruchschutz. Durch die Vollholz-Verkleidung an der Innenseite und die großen Abmessungen der verglasten Flächen wertet AELLE 100 STH Ihren Wohnbereich grundlegend auf.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uf W/m2 K: 2.2 Uw W/m2 K: 1.1 Leistungsmerkmale: Schlagregendichtheit (EN 1027 – EN 12208): Klasse E750 Luftdurchlässigkeit (EN 1026 – EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 5 Schallschutz EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 44 dB Technische Eigenschaften Fenster-Serie: Rahmen mit Basisprofil 79 mm, Flügelprofil 100 mm mit Innenaufschlag von 21 mm “Linea Piana”. Rahmen mit Basisprofil 89 mm, Flügelprofil 100 mm mit Innenaufschlag von 21 mm “Linea Sagomata”. Art der Luft- und Wasserdichtung: Mitteldichtung. Verfügbare Linien Aluminium: Piana, Sagomata Verfügbare Linien Holz: Piana, Sagomata Türen-Serie: Blendrahmen und Flügelprofil flächenbündig 79 mm. Art der Luft- und Wasserdichtung: Doppeldichtung am Anschlag. Verfügbare Linien Aluminium: Piana Verfügbare Linien Holz: Piana Glasstärken: von 26 bis 59 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAELLE_100_STH_WS_FIX
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium-wood windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit