Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC 65 HES SLIM - Festverglasung Aluminium
Metra NC 65 HES SLIM - Festverglasung Aluminium
Metra NC 65 HES SLIM - Festverglasung Aluminium

    Metra NC 65 HES SLIM - Festverglasung Aluminium

    NC 65 HES Slim, die neue Linie für Fenster und Türen für ein minimales Design. Ein System für Fenster und Türen für maximaler Helligkeit und ausgezeichnete Wärme- und Schalldichtung Ein innovatives System mit einzigartigem und exklusivem Design zur Aufwertung von zeitgemäßen Wohnbereichen. Starke Emotionen, um den Wohnbereich auf optimale Art zu leben.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Leistungsmerkmale: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse 9A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 4 Schallschutz EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 49 dB Technische Eigenschaften Basisabmessungen Blendrahmen Tiefe 65 mm Flügelprofil Tiefe 75 mm Art der Luft- und Wasserdichtung: Mitteldichtung Glasstärken: von 17 bis 46 mm Verfügbare Linien: Piana
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC_65_STH_HES_SLIM_FIX
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-05
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit