Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 150 HES, das neueste Schiebesystem für große Glasflächen. NC-S 150 HES bietet ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung für eine höhere Energieeinsparung und besseren Wohnkomfort, dank des Einsatzes von innovativen und umweltfreundlichen Materialien für Nachhaltigkeit und Einbruchssicherheit.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Standard-Konfiguration Uf W/m2 K: 3.2 Uw W/m2 K: 1.2 Plus-Konfiguration Uf W/m2 K: 2.6 Uw W/m2 K: 1.1 Leistungen: Schlagregendichtheit (EN 1027 – EN 12208): Klasse 9A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 – EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 3 Schalldämmung EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 42 dB Technische Eigenschaften Abmessungen des Querschnitts Tiefe Blendrahmen 150 mm Tiefe Flügelprofil 60 mm Art der Luft-Wasser-Wind-Dichtung: Dichtungen aus EPDM Glasstärke: von 13 mm bis 46 mm Maximales Flügelgewicht: 400 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC-S_150_STH_HES_S1_T2_FIX1_LS_R-40mm
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-25
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit