Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASTRYA-140 Screen Channel Loudspeaker

ASTRYA-140 Screen Channel Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Eigenständiger Bildschirmkanallautsprecher für Kinoanwendungen, der einen druckvollen, vollen Klang mit präziser Dialogwiedergabe liefert.

Spezifikation
  • ACOUSTICAL

    Operating Frequency Range

    30 Hz - 20 kHz, ± 3 dB

    Phase Response

    40 Hz - 22 kHz, ± 45º

    Dynamic Range1

    126 dB

    AES75 Maximum Linear Sound Levels

    126.5 dBZ, 142.6 dBZpk with an RMS input level of -16.8 dBFS digital

    SMPTE ST-2095 Maximum Linear Sound Levels (2π)

    129.8 dBZ, 142.7 dBZpk with an RMS input level of -18.3 dBFS digital

    APPLICATION

    Application

    Screen Channel

    Maximum Reference Listening Position2

    95 feet (29 m)

    Maximum Room Length2

    140 feet (42.6 m)

    CROSSOVER POINTS

    Low to Mid

    95 Hz Nominal

    Mid to High

    500 Hz Nominal

    COVERAGE

    Horizontal Coverage

    100°

    Vertical Coverage

    60°

    PHYSICAL

    Weight

    310 lbs. (140.6 kg) ± 5 lb (2.3 kg)

    Enclosure

    Premium multi-ply birch, slightly textured black finish

    Rigging

    MH to LF connecting hardware, allows MH ± 30 deg pan, ± 20 deg tilt Floor mounting brackets included

    IEC Ingress Protection Rating (IP Rating)

    Indoor use only

    AC POWER

    Connector

    Neutrik powerCON® TRUE1 TOP

    Operating Voltage Range

    200 – 240 V AC, 50 or 60 Hz

    POWER CONSUMPTION

    Max Long-Term Continuous Power (>10 sec)3

    1100 W

    Burst Power (<1 sec)

    2500 W

    DIGITAL AUDIO INPUT

    Connector

    Neutrik etherCON® TOP

    Digital Format

    AES67, SMPTE 2110 Compliant

    MONITORING

    Telemetry

    Loudspeaker telemetry transmitted via the Ethernet port, displayed in software

    TRANSDUCERS

    Low Frequency

    One 21-inch long-excursion cone driver

    Mid Frequency

    Two 12-inch long-excursion cone drivers

    High Frequency

    One 4-inch diaphragm compression driver coupled to a horn

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASTRYA-140
  • ProduktfamilieLoudspeakers
  • ProduktgruppeASTRYA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 24 23
  • Format2014TitelAudio-Video Devices
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit