Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horn speaker series

Horn speaker series

Google-Übersetzung,

Die Durchsagehornlautsprecher der SC-Serie von TOA sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert. Die Produktreihe umfasst sechs Modelle mit einer Nennleistung von 10 W (SC-610 und SC-610M), 15 W (SC-615 und SC-615M) und 30 W (SC-630 und SC-630M).

Die Modelle des Typs „M“ sind für den Einsatz in hochohmigen Systemen (70-V-/100-V-Leitungen) konzipiert, während Standardmodelle für niederohmige Systeme (8 Ω) geeignet sind. Dank dieser breiten Produktpalette lässt sich für nahezu jede Anwendung der ideale Lautsprecher auswählen.

Die Lautsprecher der SC-Serie verfügen über neu entwickelte Membranen, die aus speziellen hitzebeständigen Fasern bestehen, welche mit Phenolharz imprägniert sind.
Um zu verhindern, dass die Membran Feuchtigkeit aufnimmt und ihre Form verändert, wurde ein hoher Wirkungsgrad des Lautsprechers erzielt, indem der Spalt zwischen dem Spulenkörper der Membran und dem Schlitz der Magnetschaltung minimiert wurde. Der Spulenkörper aus Aluminiumfolie zeichnet sich zudem durch hervorragende Wärmeableitungseigenschaften aus, um hohen Eingangsleistungen standzuhalten und eine lange Lebensdauer des Lautsprechers zu gewährleisten.

Alle Lautsprecher verfügen über die einzigartige ovale Form von TOA, die für eine hervorragende Sprachverständlichkeit sorgt. Die Montagehalterungen und sämtliche externen Befestigungsteile (Schrauben, Bolzen) sind aus Edelstahl gefertigt. Das Horn selbst ist mit einer 50 Mikrometer dicken Pulverbeschichtung versehen, die etwa dreimal dicker ist als bei herkömmlichen Hörnern. All diese Faktoren gewährleisten die hervorragende Witterungsbeständigkeit und Korrosionsresistenz des Lautsprechers. Darüber hinaus besteht die äußere Hornöffnung aus Aluminium, das stoßfester als Kunststoff ist.

Hochohmige Modelle sind mit einem Eingangsimpedanz-Wahlschalter ausgestattet (4 Stufen für 100-V-Leitungen und 5 Stufen für 70-V-Leitungen), der die Impedanzeinstellung ohne Demontage ermöglicht. Der Schalter verfügt außerdem über eine AUS-Position, um Lautsprecherschäden durch falsche Impedanzeinstellung zu vermeiden.

Spezifikation
  • [SC-610 / SC-610M]

    Rated Input: 10 W (Mobile Mount use: 5W) <SC-610> / 10 W <SC-610M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-610>

    100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W),

    70 V line: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) <SC-610M>

    Sound Pressure Level: 110 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 315 – 12,500 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -24 dB at 1 kHz

    Dimensions: 172 (W) x 161 (H) x 188 (D) mm

    Weight: 1 kg <SC-610> / 1.2 kg <SC-610M>


    [SC-615 / SC-615M]

    Rated Input: 15 W (Mobile Mount use: 10W) <SC-615> / 15 W <SC-615M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-615>

    100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W),

    70 V line: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W) <SC-615M>

    Sound Pressure Level: 112 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 280 – 12,500 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -22 dB at 1 kHz

    Dimensions: 222 (W) x 179 (H) x 234 (D) mm

    Weight: 1.1 kg <SC-615> / 1.3 kg <SC-615M>


    [SC-630 / SC-630M]

    Rated Input: 30 W (Mobile Mount use: 15W) <SC-630> / 30 W <SC-630M>

    Rated Impedance: 8 Ω <SC-630>

    100 V line: 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W),

    70 V line: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W <SC-630M>

    Sound Pressure Level: 113 dB (1 W, 1 m at 500 to 2,500 Hz peak level)

    requency Response: 250 – 10,000 Hz

    Sensitivity when used as Microphone: -20 dB at 1 kHz

    Dimensions: 285 (W) x 227 (H) x 277 (D) mm

    Weight: 1.7 kg <SC-630> / 2 kg <SC-630M>


    [Common]

    IP cord: 65

    Polarity Hot: Black, Com: White

    Operating Temperature -20 ̊C to +55 ̊C (must be free from dew condensation)

    Finish Horn flare: Aluminum, off-white, powder coating

    Reflector horn and rear cover: ABS resin, off-white

    Bracket, Screws and bolts: Stainless steel

    Speaker cable: Polyvinyl chloride insulated cabtyre cable

    (6 mm in diameter, 600 mm in length)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhorn
  • ProduktfamilieAudio Equipment
  • ProduktgruppeSpeaker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inIndonesien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit