Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HMS-5 Compact Cinema Surround Loudspeaker
HMS-5 Compact Cinema Surround Loudspeaker
HMS-5 Compact Cinema Surround Loudspeaker

    HMS-5 Compact Cinema Surround Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Die Wandler des kompakten HMS-5 umfassen zwei 5-Zoll-Tieffrequenz-Konustreiber mit langer Auslenkung und einen 2-Zoll-Membran-Hochfrequenz-Kompressionstreiber auf einem symmetrischen 80-Grad-Horn mit konstanter Richtwirkung.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Kompaktes Design mit außergewöhnlicher Wiedergabetreue und erweiterter Hochfrequenzleistung
    • Constant-Q-Horn liefert eine gleichmäßige Reaktion im gesamten Abdeckungsbereich
    • Außergewöhnlich flacher Amplituden- und Phasengang für tonale Genauigkeit
    • Nahtlose Integration mit Acheron Screen Channel Lautsprechern
    • Externe Gleichstromversorgung bietet die Flexibilität langer Kabelwege ohne Kabelkanäle
    • Wand- oder Deckenmontage mit optionalen Wandhalterungen (fest oder verstellbar), Scharnierhalterung oder U-Halterung

    ANWENDUNGEN

    • Kinos und Theater
    • Vorführräume
    • High-End-Privattheater
    • Surround-Mixing für Produktions- und Postproduktionsanlagen
    • Immersive Surround-Anwendungen


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, fullrange system with an onboard 3-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include two 5-inch long-excursion cone drivers and one 2-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 1.7 kHz. 

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 55 Hz to 18 kHz; phase response, 250 Hz to 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 120.0 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 80-degree vertical. The loudspeaker shall be equipped with a single Phoenix 5-pin male connector (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply.

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 15.00 inches wide x 12.45 inches high x 9.66 inches deep (381 mm x 316 mm x 245 mm) without mounting bracket. Weight shall be 18.4 lbs (8.3 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS-5

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers, Surround Loudspeaker, Surround Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyer-sound-hms-5
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeULTRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)12.45
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)9.66
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)18.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit