Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2100-LFC Low-Frequency Control Element

2100-LFC Low-Frequency Control Element

Google-Übersetzung,

Fühlen Sie Musik – mit Geist, Körper und Seele.

Die ganze Macht

Durch die Kombination eines einzelnen, brandneuen 21-Zoll-Treibers mit vier Schwingspulen mit einem leistungsstarken Class-D-Verstärker erzeugt der 2100-LFC eine lineare akustische Ausgabe, die für die leistungsstärksten Anwendungen geeignet ist, und realisiert diese vergleichbare Leistung dennoch in einem Lautsprecher, der viel leichter und schmaler ist.

Kühle, klare Tiefen

Das selbstversorgte System des 2100-LFC umfasst eine aktive Kühlung nicht nur für den Verstärker, sondern auch für die Magnet- und Schwingspulenbaugruppe, um selbst bei anspruchsvollstem und langwierigstem Programmmaterial eine lineare Reaktion zu gewährleisten.

Hertz, das Sie spüren können

Die erweiterte Reaktion des 2100-LFC von 30 bis 125 Hz passt perfekt zu PANTHER-Lautsprechern, erweitert die Reichweite und bietet den Fans von der ersten Reihe bis zu den hintersten Plätzen das ultimative Klangerlebnis.

Funktionen für Tage

Dank unkomplizierter Hardwareoptionen können Sie den 2100-LFC flexibel an Ihre Systemanforderungen anpassen: Fliegen oder Groundstack. Nutzen Sie ihn in Standard- oder Kardioid-Konfiguration. Zum Zubehör gehören Rollrahmen für den effizienten Transport und Gitter-Kits für den Flugbetrieb von bis zu 16 Lautsprechern.

Da die gesamte AV-Technologie zunehmend vernetzt wird, bilden PANTHER und 2100-LFC nun das erste großflächige Line-Array-System mit voller Bandbreite, das digitales Audio im Milan-Protokoll mit umfassender Überwachungstelemetrie kombiniert und direkt mit jedem einzelnen Lautsprecher verbunden ist. Diese umfassende Vernetzung ermöglicht in Verbindung mit der neuen Nebra-Verbindungs- und Überwachungssoftware von Meyer Sound eine schnelle Systemkonfiguration und umfassende Überwachung aller Systemparameter.

Spezifikation
  • Turn Sound Into Something More Profound

    An LFC Built to Last

    The 2100-LFC is ready to grow within a digital infrastructure. Inputs include a Milan-certified, AVB endpoint for next-gen audio-over-IP solutions, bringing a digital signal path directly to the cabinet.

    Less Weight = More Green

    The 2100-LFC is 20% lighter than previous models. It was conceived and engineered to meet the new demands of today’s greener touring and installation, where the reduced size and weight must be coupled with increased energy efficiency. The cabinet exterior dimensions allow for more efficient truck pack in both USA and European semi-trailers and the increased efficiency of the Class D amplifiers reduces power demand to lower long-term costs in permanent installations.

    The Power of Self-Powered

    2100-LFC is self-powered, so there’s no calibrating crossovers, and no struggling with amplifier racks, long cable runs, or extra accessories.

    Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

Technische Spezifikation
  • Referenznummermeyersound-2100-lfc
  • ProduktfamilieSubwoofers
  • ProduktgruppeLF Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24.25
  • Breite (Inches)40
  • Tiefe (Inches)26
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)235
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 24 23
  • Format2014TitelAudio-Video Devices
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit