Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4017 Shotgun Microphone

4017 Shotgun Microphone

Google-Übersetzung,

4017B-MC Schrotflinte mit integriertem Vorverstärker und 4017C-MC Schrotflinte mit integriertem kompakten Vorverstärker

4017B-MC Schrotflinte

Modell CONSTEL 4017B-MC (nur schwarz) – PN 40.166.055.01


4017C-MC Schrotflinte

Modell CONSTEL 4017C-MC (nur schwarz) – PN 40.166.055.02


Spezifikation
  • 4017B-MC shotgun w/ preamp

    Length 8.35 in (212 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm

    4017C-MC shotgun w/ compact preamp

    Length 6.06 in (154 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm)


    4017B-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 9.13 in (232 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)

    4017C-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 6.85 in (174 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)


Technische Spezifikation
  • Referenznummermeyersound-4017-shotgun-mic
  • ProduktfamilieMicrophones
  • ProduktgruppeShotgun
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrophones
  • Klassifizierung27 24 23
  • Format2014TitelAudio-Video Devices
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
  • OmniClassTitelMicrophones
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit