Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element

    750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element

    Google-Übersetzung,

    Das kompakte Low-Frequency-Control-Element 750-LFC von Meyer Sound reproduziert tiefe Frequenzen bei hohen, kontinuierlichen Ausgangspegeln mit extrem geringer Verzerrung. Das 750-LFC bietet die gleiche klangliche Linearität wie das 900-LFC Niederfrequenzsteuerelement von Meyer Sound in einem kleineren, leichteren Gehäuse, wodurch es ideal für den Bau skalierbarer Systeme für tragbare Anwendungen oder Festinstallationen jeder Größe geeignet ist.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Kompaktes Gehäuse mit geringem Platzbedarf und außergewöhnlichem Verhältnis von Leistung zu Größe
    • Hohe Spitzenleistung bei extrem geringer Verzerrung
    • Außergewöhnliche Linearität, Transientenwiedergabe und Klarheit bei niedrigen Frequenzen
    • Selbstversorgendes Design für vereinfachte Einrichtung und erhöhte Zuverlässigkeit
    • Stapelbar und fliegbar in regulären und Cardioid-Arrays mit Spreizoptionen
    • Integrierte Stangenhalterung zur Erleichterung der Kopplung mit Lautsprechern der LINA- oder ULTRA-Serie

    ANWENDUNGEN

    • Skalierbare Niederfrequenzsteuerung für Touring- oder Unternehmensanwendungen oder Festinstallationen
    • Clubs, Theater, Gotteshäuser, Unternehmens-AV und Themenparks
    • Niederfrequenz-Ergänzung für LINA-, LEOPARD- und ULTRA-Systeme


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, low-frequency control element and shall be capable of flown,

      ground-stacked, and cardioid configurations. Its transducer shall be one 15 in dual-coil long-excursion cone driver with 2 Ω nominal impedance.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 2-channel, open-loop, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, and driver protection. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range shall be 35–125 Hz; frequency range shall be 37–110 Hz ±4 dB (measured in half-space with pink noise at 4 m, 1/3-octave frequency resolution); phase response shall be 43 Hz–110 Hz ±30°; linear peak SPL shall be 130.5 dB, measured in half-space with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female with male loop, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. AC power connectors for input and loop output shall be powerCON 20.

      Maximum long-term continuous current draw shall be 5.3 A rms at 115 V AC, 2.7 A rms at 230 V AC, and 6.2 A rms at 100 V AC.

      The loudspeaker shall accommodate an optional RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. Optional rigging for the enclosure shall include end frames with captive GuideALinks for linking units in vertical arrays with 0°, 1.5°, 3.25°, or 4.75° splay angles. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh.

      Dimensions shall be 21.80 inches (554 mm) wide x 20.30 inches (515 mm) high x 20.88 inches (530 mm) deep. Dimensions with optional rigging shall be 21.55 inches (547 mm) wide x 20.43 inches (519 mm) high x 20.88 inches (530 mm) deep. Weight shall be 89 lbs (40.3 kg). Weight with optional rigging shall be 105 lbs (47.6 kg). 

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound 750-LFC

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-750-lfc
    • ProduktfamilieSubwoofers
    • ProduktgruppeLF Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.43
    • Breite (Inches)21.55
    • Tiefe (Inches)20.88
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit