Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element

    900-LFC Compact Low-Frequency Control Element

    Google-Übersetzung,

    Das kompakte Low-Frequency-Control-Element 900-LFC von Meyer Sound gibt tiefe Frequenzen bei hohen, kontinuierlichen Ausgangspegeln mit extrem geringer Verzerrung wieder. Das 900-LFC bietet die gleiche klangliche Linearität wie das 1100-LFC Niederfrequenzsteuerelement von Meyer Sound in einem kleineren, leichteren Gehäuse, wodurch es ideal für den Bau skalierbarer Systeme für Touring-Anwendungen oder Festinstallationen jeder Größe geeignet ist.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Kompaktes Gehäuse mit geringem Platzbedarf und außergewöhnlichem Verhältnis von Leistung zu Größe
    • Hohe Spitzenleistung bei extrem geringer Verzerrung
    • Außergewöhnliche Linearität, Transientenwiedergabe und Klarheit bei niedrigen Frequenzen
    • Selbstversorgt für eine vereinfachte Einrichtung und erhöhte Zuverlässigkeit
    • Stapelbar und fliegbar in regulären und Cardioid-Arrays, mit Neigungs- und Spreizoptionen
    • Die integrierte Stangenhalterung verbindet den Subwoofer problemlos mit UltraSeries-Lautsprechern.

    ANWENDUNGEN

    • Skalierbare Niederfrequenzsteuerung für Touring-Anwendungen oder Festinstallationen jeder Größe
    • Clubs, Theater, Gotteshäuser, Firmen-AV und Themenparks
    • Niederfrequenz-Ergänzung für LEO-M-, LYON- und LEOPARD-Systeme


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, low-frequency control element and shall be capable of flown, ground-stacked, and cardioid configurations. Its transducer shall be one 18 in dual-coil long-excursion cone driver.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a two-channel, open-loop, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, and driver protection. Performance specifications for a typical production unit, measured at 1/3-octave resolution, shall be as follows: operating frequency range shall be 30–125 Hz; frequency response shall be 32–115 Hz ±4 dB (measured in half-space with pink noise at 4 m, 1/3-octave frequency resolution); phase response shall be 40–110 Hz ±30°; linear peak SPL shall be 133 dB, measured in half-space with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. AC power connectors for input and loop output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 4.9 A rms at 115 V AC, 2.5 A rms at 230 V AC, and 5.2 A rms at 100 V AC. 

      The loudspeaker shall include an RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh. Optional rigging for the enclosure shall include endframes with captive GuideALinks for linking units in vertical arrays at splay angles of 0°, 1.25°, 2.5°, 3.75°, or 5°. Dimensions without rigging shall be W: 27.43 in (697 mm) x H: 24.43 in (621 mm) x D: 24.89 in (632 mm). Dimensions with optional rigging shall be W: 27.47 in (698 mm) x H: 24.43 in (621 mm) x D: 24.89 in (632 mm). Weight shall be 136  lb  (61.7  kg). Weight with optional rigging shall be 159 lb (72.1 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound 900-LFC

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-900-lfc
    • ProduktfamilieSubwoofers
    • ProduktgruppeLF Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24.43
    • Breite (Inches)27.47
    • Tiefe (Inches)24.89
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)159
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit