Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker

    Acheron Designer Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Acheron Designer ist eine ausgezeichnete Wahl für Sounddesigner, Vorführräume, kleine kommerzielle und private Theater und bietet den gleichen Betriebsfrequenzbereich wie andere Acheron-Modelle sowie die gleiche zum Patent angemeldete Horntechnologie und den gleichen Hochfrequenz-Kompressionstreiber. Der Acheron Designer verfügt außerdem über eine vertiefte Konvektionskühlung, die eine flache Wandplatzierung ermöglicht.

    Merkmale und Vorteile

    • Hohe Spitzenleistung bei extrem geringer Verzerrung
    • Außergewöhnliche Wiedergabetreue und erweiterte Hochfrequenzleistung
    • Constant-Q-Horn liefert eine gleichmäßige Reaktion im gesamten Abdeckungsbereich
    • Merkmale und Vorteile
    • Außergewöhnlich flacher Amplituden- und Phasengang für tonale Genauigkeit
    • Nahtlose Integration mit HMS-10 Surround-Lautsprechern und X-800C Subwoofer

    Anwendungen

    • Sounddesign-Suiten
    • Kleine Theater
    • Benutzerdefinierte, private Theater
    • Phasen der Neuaufnahme
    • Mischen für Postproduktionsanlagen
    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system; the transducers shall consist of a 12-inch diameter cone driver and a 4-inch diaphragm compression driver on an 80-degree

      horizontal by 50-degree vertical horn. The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a two channel amplifier, one channel for each driver. Processing
      functions shall include frequency and phase correction, signal division, and protection for the low- and high-frequency sections. The crossover point shall be 680 Hz.

      Each amplifier channel shall be Class-D. Burst capability for the low-frequency channel shall be 550 watts total with a nominal 2-ohm resistive load and 250 watts for the high frequency channel with a nominal 8-ohm resistive load. Total burst power shall be 700 watts (1400 watts peak). Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02 percent. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 37 Hz to 18 kHz; phase response shall be ±30 degrees from 230 Hz to 17 kHz; maximum peak SPL shall be 130 dB at 1 meter, free field.

      The audio input shall be electronically balanced with a 10 kOhm impedance and accept a nominal 10 dBV (3.2 V rms, 4.5 V peak) signal. Connector shall be XLR (A-3) type female with parallel looping male. RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 80 dB from 50 Hz to 500 Hz.

      The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50 or 60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100 to 240 V AC. Current draw during burst (<1 sec) shall be 3.1 A at 115 V AC, 1.4 A at 230 V AC and 3.6 A at 100 V AC. Ultimate short-term peak current draw shall be 12.0 A at 115 V AC, 54 A at 230 V AC, and 12.4 A at 100 V AC. The AC power connector shall be a PowerCon locking connector
      with loop output.

      The loudspeaker system shall provide facilities for installing Meyer Sound’s optional RMS remote monitoring system.

      All loudspeaker components shall be mounted in an acoustically vented enclosure constructed of premium birch plywood with a low-gloss, black-textured finish. An optional grille frame with protective, black cloth shall be available. Dimensions shall be 19.00 inches wide by 25.38 inches high by 14.58 inches deep (483 mm x 645 mm x 370 mm) without the optional grille frame. Weight shall be 76 lbs (34.5 kg) with the optional grille frame. The cabinet bottom shall include protective, plastic skids, as well as two M6 attachment points for the optional MYA-DES cradle-style yoke.

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound Acheron Designer.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-acheron-designer
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeCine-Studio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit