Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker
HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker

    HMS-10 Cinema Surround Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Die Wandler des HMS-10 umfassen einen 10-Zoll-Tieffrequenz-Konustreiber mit langer Auslenkung und einen 2-Zoll-Membran-Hochfrequenz-Kompressionstreiber auf einem symmetrischen 80-Grad-Horn mit konstanter Richtwirkung.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Außergewöhnliche Klarheit und erweiterte Kopffreiheit
    • Außergewöhnlich flacher Amplituden- und Phasengang für tonale Genauigkeit
    • Fernspeisung und flexible Montagemöglichkeiten erleichtern die Installation
    • Das breite Constant-Q-Horn sorgt für eine gleichmäßige Reaktion im gesamten Abdeckungsbereich

    ANWENDUNGEN

    • Kino-Surround
    • Phasen der Neuaufnahme
    • Vorführräume


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 10-inch long-excursion cone driver and one 2-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 2.5 kHz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be:  operating frequency range, 55 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz to 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 123.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 80-degree vertical.

      The loudspeaker shall be equipped with a single Phoenix 5-pin male connector (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply.

      Components shall be mounted a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 15.50 inches wide x 19.50 inches high x 12.48 inches deep (394 mm x 495 mm x 317 mm) without mounting bracket. Weight shall be 26.2 lbs (11.9 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS-10.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers, Surround Loudspeaker, Surround Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-hms-10
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeULTRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)19.5
    • Breite (Inches)15.5
    • Tiefe (Inches)12.48
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)26.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit