Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers

    HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers

    Google-Übersetzung,

    Die Wandler des HMS-15 umfassen einen 15-Zoll-Tieffrequenz-Konustreiber mit langer Auslenkung und einen 3-Zoll-Membran-Hochfrequenz-Kompressionstreiber auf einem Horn mit konstanter Richtwirkung von 80 Grad horizontal mal 50 Grad vertikal. Das HMS-15 benötigt zwei Gleichstromkanäle von einem externen Netzteil MPS-488HP oder MPS-482HP. Das Modell HMS-15AC ist für Installationen mit Wechselstromversorgung erhältlich.

    Die HMS-15AC ist eine wechselstrombetriebene Version der HMS-15. Sein intelligentes AC™-Netzteil bietet automatische Spannungsauswahl, EMI-Filterung, sanftes Einschalten und Überspannungsschutz. Der HMS-15AC ist optional mit einem eigenen integrierten RMS™-Fernüberwachungssystemmodul für eine umfassende Überwachung der Lautsprecherparameter von einem Mac- oder Windows-basierten Computer erhältlich.

    Merkmale und Vorteile

    • Außergewöhnliche Wiedergabetreue und erweiterte Hochfrequenzleistung
    • Das Horn mit konstanter Richtwirkung sorgt für eine gleichmäßige Reaktion im gesamten Abdeckungsbereich
    • Nahtlose Integration mit Acheron Screen Channel-Lautsprechern und X-800C- und X-400C-Kino-Subwoofern
    • Außergewöhnlich flacher Amplituden- und Phasengang für tonale Genauigkeit
    • IntelligentDC Power bietet die Flexibilität langer Kabelwege zum HMS-5, HMS-10, HMS-12 und HMS-15 ohne Kabelkanäle
    • Optionale Montageoptionen bieten mehrere Konfigurationen für die Befestigung an Wänden, Decken oder Hängeklemmen

    Lösungen

    • Kinos und Theater
    • Vorführräume
    • Surround-Mischung für Produktions- und Postproduktionsanlagen
    • High-End-Privattheater
    • Immersive Surround-Anwendungen
    Spezifikation
    • HMS-15
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 15-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 680 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 50 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz – 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 128.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 50-degree vertical.

      The loudspeaker shall be equipped with dual Phoenix 5-pin male connectors (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS‑488HP IntelligentDC power supply. 

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear and side attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 19.00 inches wide x 29.10 inches high x 12.50 inches deep (483 mm x 739 mm x 318 mm) without mounting bracket. Weight shall be 60 lbs (27.2 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS‑15. 

      HMS-15AC
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 15-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 680 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 50 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz – 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 128.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 50-degree vertical.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. Maximum long-term continuous current draw shall be 1.3 A rms at 115 V AC, 0.7 rms at 230 V AC, and 1.5 A rms at 100 V AC. AC power connectors shall be powerCON 20 with loop output. The loudspeaker shall optionally include the RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear and side attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 19.00 inches wide x 29.10 inches high x 12.50 inches deep (483 mm x 739 mm x 318 mm) without mounting bracket. Weight shall be 64 lbs (29.0 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS‑15AC.

      Keyword: Cinema, Surround, Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-hms-15
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeULTRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)29.1
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)12.5
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit