Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker
JM-1P Arrayable Loudspeaker

    JM-1P Arrayable Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der JM-1P Array-Lautsprecher kombiniert Meyer Sounds berühmte Klangklarheit und robuste, selbstversorgte Leistung mit unseren neuesten Durchbrüchen in Horndesign, Rigging und Lautsprechersteuerung, um ein extrem einfach zu bedienendes, äußerst vielseitiges Array-Lautsprechersystem zu schaffen, das leistungsstark genug ist fungieren als Hauptsystem, aber flexibel genug, um in einer beliebigen Anzahl von unterstützenden Rollen zu dienen, ob horizontal oder vertikal, geflogen oder gestapelt.

    Merkmale und Vorteile

    • Wendet moderne Technologie an, um historische Beschränkungen von Punktquellen-Arrays zu überwinden
    • Eine enge Packung führt zu saubereren Sichtlinien und einem ordentlicheren Erscheinungsbild und eliminiert die Winkeleinstellung
    • Jede JM-1P-Box verwendet ein REM und ein Horn für eine präzise horizontale Abdeckung von 20° in dicht gepackten Arrays
    • Außergewöhnliches Verhältnis von Größe zu Leistung; einfach leistungsstark genug, um es für das Hauptsystem, Verzögerungsstapel oder Füllaufgaben zu verwenden
    • QuickFly-Rigging bietet Flexibilität sowohl für horizontale als auch für vertikale Arrays, mit der Option zum Fliegen oder Groundstack
    • Eine konsistente und vorhersagbare Array-Leistung gewährleistet ein genaues Systemdesign

    Anwendungen

    • Theater und Theaterbeschallung
    • Gotteshäuser
    • Tragbare und installierte AV-Systeme
    • Center- und Sidefill in Großanlagen
    • Konzerthallen
    • Verteilte Systeme in Stadien und Freizeitparks
    • Nachtclubs
    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system; the transducers shall consist of a 15-inch diameter cone driver and a 4-inch diaphragm compression driver on a 20-degree horizontal by 60-degree vertical horn. The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a two-channel amplifier, one channel for each driver. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and protection for the high- and low-frequency sections. The crossover point shall be 520 Hz.

      Each amplifier channel shall be class AB/H with complementary MOSFET output stages. Burst capability for the low-frequency channel shall be 1000 watts total with nominal 2-ohm resistive load and 275 watts for the high-frequency channel with nominal 8-ohm resistive load. Peak power shall be 2550 watts. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating Notes: frequency range shall be 53 Hz to 18 kHz; phase response shall be ±45° from 580 Hz to 16 kHz; Linear peak SPL shall be 138 dB at 1 meter, free field.

      The audio input shall be electronically balanced with a 10 kOhm impedance and accept a nominal 0 dBV (1.0 V rms, 1.4 V peak) signal. Connector shall be XLR (A-3) type female with parallel looping male. RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 80 dB from 50 Hz to 500 Hz.

      The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line at 50 or 60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100 to 240 V AC. Maximum peak current draw during burst shall be 8.0 A at 115 V AC, 4.1 A at 230 V AC, and 9.2 A at 100 V AC. Current inrush during soft turn-on shall not exceed 7.1 A at 115 V AC, 8.4 A at 230 V AC, and 7.1 A at 100 V AC. AC power connectors shall be either a PowerCon with loop output.

      The loudspeaker system shall provide facilities for installing Meyer Sound’s optional RMS remote monitoring system.

      All components shall be mounted in an acoustically vented trapezoidal enclosure constructed of multi-ply hardwood with a black textured, hard-shell finish. The enclosure shall include end plates with GuideALinks for linking units in horizontal and vertical arrays; threaded metric M10 points accommodate Meyer Sound proprietary rigging hardware. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with black mesh screen.

      Dimensions shall be 16.79" wide x 36.08" high x 29.30" deep (427 mm x 916 mm x 744 mm). Weight shall be 147 lbs (66.68 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound JM-1P.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-jm-1p
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeULTRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-05-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit