Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker
LEO-M Linear Line Array Loudspeaker

    LEO-M Linear Line Array Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Die beeindruckende Transparenz des Systems ermöglicht es dem Publikum, jedes Instrument – Gesang, Bass, Saxophon, Schlagzeug, Gitarre – gleichzeitig und transparent zu hören, ohne dass ein Element die anderen beeinflusst.

    Funktionen und Vorteile

    • Optimierte Line-Arrays mit kontrollierter Richtwirkung für eine gleichmäßige Abdeckung und konsistente Reaktionen über weite Distanzen
    • Hohe Spitzenleistung mit außergewöhnlicher Linearität und Transientenwiedergabe bei extremen Pegeln
    • Selbstversorgendes Design für vereinfachte Einrichtung und erhöhte Zuverlässigkeit
    • Optimierte Takelage, die es ermöglicht, Spreizwinkel einzustellen, während Stapel in Laufrollenrahmen ruhen
    • Nahtlose Integration mit LYON-Line-Array-Lautsprechern und den 1100-LFC- und VLFC-Steuerelementen für niedrige Frequenzen

    Anwendungen

    • Stadien
    • Arenen
    • Beschallung auf Tour
    • Große öffentliche Veranstaltungen
    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 4 in diaphragm compression drivers coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold, and two 15 in long-excursion cone drivers.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel class AB/H bridged amplifier with complementary MOSFET output stages. Protection circuits shall include TruPower limiting. The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0  dBV (1.0  V rms) signal (+20  dBV to produce maximum peak SPL). Audio connectors shall be XLR 5-pin, female and male, accommodating both balanced audio and RMS. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 55 Hz to 16 kHz; phase response shall be 375  Hz to 14  kHz ±30  degrees; linear peak SPL shall be 149.5 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 230 V AC line current at 50–60  Hz. UL and CE operating voltage range shall be 208–235 V AC at 50–60 Hz. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 8 A rms at 230 V AC. Current inrush during soft turn-on shall not exceed 15 A at 230 V AC. The AC power connector shall be a powerCON 32. The loudspeaker shall include an RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch and coated with a slightly textured black finish. The protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh. Dimensions shall be 44.42 in (1128 mm) wide x 17.85 in (453 mm) high x 23.00 in (584 mm) deep. Weight shall be 265 lbs (120.2 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LEO-M.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-leo-m
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeLine Array
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit