Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker

    LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der kompakte Linear-Line-Array-Lautsprecher LEOPARD™ reproduziert Audio originalgetreu mit enormer Leistung, hervorragender Verständlichkeit und extrem geringer Verzerrung. Als Abrundung der preisgekrönten LEO®-Lautsprecherfamilie von Meyer Sound bietet LEOPARD die gleichen Vorteile von self-powered Design, linearem Ansprechverhalten und präziser Richtungskontrolle wie seine größeren Geschwister LEO-M™ und LYON™.

    LEOPARD geht neue Wege in der Leistung von Lautsprecher-Arrays und bietet eine außergewöhnliche Phasenkohärenz und konsistente Abdeckung in einem leichten, kompakten Gehäuse, was es extrem vielseitig macht. Seine innovativen Verstärker-, Treiber- und Horndesigns stellen sicher, dass LEOPARD-Systeme jede Klangquelle mit Linearität über einen großen Dynamikbereich wiedergeben, von Sprache und klassischer Musik bis hin zu Rock und EDM. LEOPARD-Lautsprecher bieten den Native Mode, eine Konfiguration, die optimiert wurde, um mit minimaler externer Verarbeitung sofort eine hervorragende Systemleistung zu erzielen.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Kompaktes Gehäuse mit geringem Platzbedarf und außergewöhnlichem Verhältnis von Leistung zu Größe
    • Hohe Spitzenleistung mit außergewöhnlicher Linearität und Transientenwiedergabe bei jedem Ausgangspegel und extrem geringer Verzerrung
    • Selbstversorgt für eine vereinfachte Einrichtung und erhöhte Zuverlässigkeit
    • Flexible Rigging- und Transportmöglichkeiten
    • Lässt sich problemlos mit den Lautsprechern LYON, 900-LFC und 1100-LFC von Meyer Sound integrieren

    ANWENDUNGEN

    • Skalierbare Niederfrequenzsteuerung für Touring-Anwendungen oder Festinstallationen jeder Größe
    • Clubs, Theater, Gotteshäuser, Firmen-AV und Themenparks
    • Niederfrequenz-Ergänzung für LEO-M-, LYON- und LEOPARD-Systeme


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low‑distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 9 in long‑excursion cone drivers and one 3 in diaphragm compression driver coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel, open-loop, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, driver protection, and signal division. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 55 Hz–18 kHz; phase response shall be 92 Hz–18 kHz ±30 degrees; linear peak SPL shall be 133.5 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. AC power connectors for input and loop
      output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 3.0 A rms at 115 V AC, 1.5 A rms at 230 V AC and 3.4 A rms at 100 V AC. The loudspeaker shall include an RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The enclosure shall include endframes with captive GuideALinks for linking units in vertical arrays at splay angles from 0.5 to 15 degrees. The front
      protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh. Dimensions shall be 26.93  in (684 mm) wide x 11.11  in (282 mm) high x 21.66 in (550 mm) deep. Weight shall be 75 lbs (34.0 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LEOPARD.

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-leopard
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeLine Array
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.11
    • Breite (Inches)26.93
    • Tiefe (Inches)21.66
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit