Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker
LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    LINA Very Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der kompakte lineare Line-Array-Lautsprecher LINA™ zeichnet sich durch hervorragende Array-Leistung aus und bietet gleichzeitig einen außergewöhnlichen Hochfrequenz-Headroom, Phasenkohärenz und eine konsistente Abdeckung. Sein geringes Gewicht und seine geringe Größe sind ideal für Veranstaltungsorte, die ein flaches, leistungsstarkes, krummliniges Array-System mit außergewöhnlicher Wiedergabetreue benötigen, wie kleine Theater, Themenparks, Gotteshäuser und AV-Systeme.

    Funktionen und Vorteile

    • Kleine Standfläche und schmale Breite sind ideal für kleine Veranstaltungsorte und Füllanwendungen
    • Erstaunliches Verhältnis von Leistung zu Größe
    • Außergewöhnliche Linearität und Transientenwiedergabe bei jedem Pegel, hohe Spitzenleistung und extrem geringe Verzerrung
    • Selbstversorgt, um die Einrichtung zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit zu erhöhen
    • Flexibles Rigging für geflogene und am Boden gestapelte Arrays
    • Einfache Integration mit Meyer Sounds LEOPARD Line-Array-Lautsprecher und den 750-LFC und 900-LFC Low Frequency Control Elements

    Anwendungen

    • Kleine Theater und Gotteshäuser
    • Tourneeproduktionen, Ballsäle und Unternehmens-AV
    • Freizeitparks
    • Front-Fill- und Unter-Balkon-Abdeckung
    • Seitenfüllung für LEOPARD-Systeme
    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 6.5 in long-excursion cone drivers and one 3 in diaphragm compression driver coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold. 

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, driver protection, and signal division. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 65  Hz–18  kHz; phase response shall be 100 Hz–18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL shall be 132 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m. Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. 

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. 

      AC power connectors for input and loop output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 2.3 A rms at 115 V AC, 1.16 A rms at 230 V AC, and 2.8 A rms at 100 V AC. The loudspeaker shall accommodate an optional RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The enclosure shall include end-frames with captive GuideALinks to link units in a vertical array at splay angles from 1 to 11 degrees. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh.

      Dimensions shall be 20.27 in (515 mm) wide x 8.38 in (213 mm) high x 15.32 in (389 mm) deep. Weight shall be 43 lb (19.5 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LINA.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-lina
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeLine Array
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.38
    • Breite (Inches)20.27
    • Tiefe (Inches)15.32
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit