Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker

    LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Klanglinearität bei jedem Ausgangspegel definiert den fortschrittlichen LEO-M™ Linear-Array-Lautsprecher. Konzipiert für Langhub-Anwendungen, mit außergewöhnlichem Headroom, extrem geringer Verzerrung und optimierten Rigging-Optionen, bildet LEO-M den Kern von Meyer Sounds LEO® Array-Systemen der nächsten Generation. Kombinieren Sie LEO-Arrays mit Meyer Sounds 1100-LFC-Tieffrequenzsteuerelement für die Basswiedergabe und dem linearen LYON™-Line-Array-Lautsprecher für Downfill. Steuern Sie ganze Systeme mit der Galileo® GALAXY Network Platform von Meyer Sound, die 24 Bit, 96 kHz Audio, Matrix-Routing, Ausrichtung und Verarbeitung für Array-Komponenten bietet.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Optimierte Line-Arrays mit kontrollierter Richtwirkung für eine gleichmäßige Abdeckung und konsistente Reaktionen über weite Distanzen
    • Hohe Spitzenleistung mit außergewöhnlicher Linearität und Transientenwiedergabe bei extremen Pegeln
    • Selbstversorgendes Design für vereinfachte Einrichtung und erhöhte Zuverlässigkeit
    • Optimierte Takelage, die es ermöglicht, Spreizwinkel einzustellen, während Stapel in Laufrollenrahmen ruhen
    • Nahtlose Integration mit LYON-Line-Array-Lautsprechern und den 1100-LFC- und VLFC-Steuerelementen für niedrige Frequenzen

    ANWENDUNGEN

    • Stadien
    • Arenen
    • Beschallung auf Tour
    • Große öffentliche Veranstaltungen


    Zwei Versionen für maximale Flexibilität

    LYON ist in zwei Versionen erhältlich, die entwickelt wurden, um maximale Flexibilität im Systemdesign zu bieten. Der LYON-M Hauptlautsprecher dient als Anker für Installationen in Arenen und großen Auditorien sowie Tourneen und Festivals.

    LYON-W bietet eine breitere horizontale Abdeckung an der Unterseite von LYON-Arrays und kann auch für die Oberseite eines Outfill-Arrays für die Arenabestuhlung an der Oberseite verwendet werden. LYON-Lautsprecher arbeiten nahtlos mit LEO-M-Systemen zusammen, erfüllen die breiteren Abdeckungsanforderungen am unteren Rand von LEO-M-Arrays und dienen bei Bedarf als Outfill- oder Delay-Arrays.

    Spezifikation
    • ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS

      The loudspeaker shall be a self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 3 in diaphragm compression drivers coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold, and two 12 in long-excursion cone drivers. The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel class AB/H bridged amplifier with complementary MOSFET output stages. Protection circuits shall include TruPower limiting. The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0  dBV (1.0  V rms) signal (+20  dBV to produce maximum SPL). Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. 

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 55  Hz–16.5  kHz; phase response shall be 80  Hz–16  kHz ±30  degrees; linear peak SPL shall be 143.5 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m. The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage ranges shall be 95–125 V AC and 208–235 V AC at 50–60 Hz. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 15.4 A rms at 115 V AC, 7.5 A rms at 230 V AC, and 8.2 A rms at 208 V AC. Current inrush during soft turn-on shall not exceed 15 A at 230 V AC. The AC power connector shall be a powerCON 32.

      The loudspeaker shall include an RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch and coated with a slightly textured black finish. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh. Dimensions shall be 38.15 in (969 mm) wide x 14.85 in (377 mm) high x 21.00 in (533 mm) deep. Weight shall be 199 lbs (90.3 kg). The loudspeaker shall be the Meyer Sound LYON.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-lyon-m-w
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeLine Array
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17.85
    • Breite (Inches)44.42
    • Tiefe (Inches)23
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)265
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit