Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker
MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker

    MM-4XP Self-Powered Miniature Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Meyer Sound hat den MM‑4XP self-powered Miniaturlautsprecher (mit IntelligentDC-Technologie) für hochwertige verteilte Systeme entwickelt. Das MM-4XP ist in einem kompakten Aluminiumgehäuse untergebracht und eignet sich besonders für Installationen mit eingeschränktem Platzangebot und Sichtbarkeitsproblemen, wie z. Seine flexiblen und einfach zu konfigurierenden Montageoptionen sowie seine Fähigkeit, sowohl Sprache als auch Musik mühelos wiederzugeben, machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für feste Anwendungen, Theaterpräsentationen (Bühnenlippen-Frontfill) und kleine tragbare Systeme für Unternehmens-AV.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Extrem kompaktes Gehäuse
    • Selbstversorgt
    • Breiter Frequenzgang bei ultrageringer Verzerrung
    • Hohe Sprachverständlichkeit, sowie Druck und Bandbreite für Musik
    • Erstaunliches SPL/Größenverhältnis
    • Ermöglicht Läufe von Hunderten von Fuß an dünnen Kabeln

    ANWENDUNGEN

    • Platzempfindliche Füll- und Punktabdeckung
    • Versteckte Bewehrung in Stufen und anderen verdeckten Stellen
    • Hochwertige verteilte Systeme für Paging und Musik
    • Kleine, tragbare Systeme für Unternehmens-AV
    • Ausstellungsaudio für Museumsausstellungen


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be self-powered and include a single 4 in (103 mm) diameter cone transducer with a 4 Ω, long-excursion voice coil.

      The loudspeaker shall incorporate a class-D power amplifier with a burst capability of 220 W total (440 W peak) into a nominal load of 4 Ω. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02 percent.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range shall be120 Hz–18 kHz; phase response shall be 400 Hz– 20 kHz +/-45 degrees; linear peak SPL shall be 111.5 dB measured with M-noise, free field at 4 m referred to 1 m; coverage shall be 80degrees horizontal and 80 degrees vertical at 3–14 kHz +/-10 degrees.

      The loudspeaker shall be equipped with a single SwitchCraft EN3 5-pin connector (two pins for DC power, three pins for balanced audio). The audio input shall be electronically balanced with a 10 Ω impedance and accept a nominal –2.5 dBV (0.75 V rms) input signal.

      Power requirements for the loudspeaker shall be an external Meyer Sound power supply, such as the MPS-482HP or MPS‑488HP IntelligentDC. Loudspeaker components shall be housed in a sealed, extruded aluminum enclosure with a black anodized finish. Standard white and custom colors shall also be available. Dimensions with grille frame shall be W: 4.04 in (103 mm) x H: 4.04 in (103 mm) x D: 5.72 in (145 mm). Weight shall be 4.2 lb (1.9 kg). On each side of the enclosure, 0.375 in-16 inserts shall accommodate Meyer Sound mounting and rigging options.

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound MM-4XP.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-mm-4xp
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppePoint Source
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)4.04
    • Breite (Inches)4.04
    • Tiefe (Inches)5.72
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit