Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker

    MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der MM-4XPD direktionaler Miniaturlautsprecher mit eigener Stromversorgung und IntelligentDC-Technologie wurde speziell für hochwertige verteilte Systeme in halligen Räumen entwickelt. Die gerichtete Richtcharakteristik des MM-4XPD, insbesondere bei niedrigen Frequenzen, reduziert die Raumanregung erheblich und erhöht die Verständlichkeit. Seine flexiblen und einfach zu konfigurierenden Montageoptionen sowie seine Fähigkeit, sowohl Sprache als auch Musik mühelos wiederzugeben, machen das MM-4XPD zu einer ausgezeichneten Wahl für große verteilte Systeme, Theateraufführungen, Museen und kleine tragbare Systeme für Unternehmensaudio- visuell, wo die Verständlichkeit entscheidend ist.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Die gerichtete Hypernierencharakteristik bietet eine Dämpfung von 10 dB zwischen der Vorder- und Rückseite des Lautsprechers, selbst bei niedrigen Frequenzen
    • Das Richtmuster reduziert die Erregung des Raums, was in stark hallenden Räumen wünschenswert ist
    • Extrem kompakte Größe passt in kleine Räume
    • Zum Patent angemeldete Technologie, die keine zusätzlichen Wandler benötigt, um eine Richtwirkung zu erzeugen, wodurch Energie, Gewicht und Volumen reduziert werden
    • Eine praktische U-Halterung ermöglicht eine schnelle und einfache Montage

    ANWENDUNGEN

    • Restaurants, Bars und stark hallende öffentliche Bereiche
    • Große verteilte Systeme
    • Messepräsentationen


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be self-powered and include a single 4 in (103 mm) diameter cone transducer with a 4Ω, long-excursion voice coil. The loudspeaker shall incorporate a class-D power amplifier with a burst capability of 440 W peak into a nominal load of 4 Ω. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02 percent.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range, 120 Hz to 18 kHz; phase response, 330 Hz to 20 kHz ±45°; linear peak SPL shall be 111.5 dB measured with M-noise, free field at 4 m referred to 1 m. Horizontal and vertical coverage shall be hypercardioid with a <10 dB front-to-back ratio up to 500 Hz, 120° at 500 Hz to 4 kHz, 80° at 4 kHz to 10 kHz ±10°.

      The loudspeaker shall be equipped with a single SwitchCraft EN3 5-pin connector (two pins for DC power, three pins for balanced audio). The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal –2.5 dBV (0.75 V rms) input signal. Power requirements for the loudspeaker shall be an external Meyer Sound IntelligentDC power supply. Current draw for the loudspeaker during burst (<1 sec) shall be 2.2 A rms at 48 V. Current inrush during turn-on shall not exceed 7.0 A peak at 48 V.

      Loudspeaker components shall be housed in a sealed, extruded aluminum enclosure with a black anodized finish. Custom painted colors shall be optionally available. Dimensions with grille frame shall be W: 4.04 in (103 mm) x H: 4.04 in (103 mm) x D: 7.95 in (202 mm) D with connector: 10.20 in (259 mm). Weight shall be 5.2 lb (2.4 kg). 3/8 in‑16 inserts on each side of the enclosure shall accommodate Meyer Sound mounting and rigging options.

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound MM‑4XPD.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-mm-4xpd
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeULTRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)4.04
    • Breite (Inches)4.04
    • Tiefe (Inches)5.21
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit