Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRA-X80 Versatile Point Source Loudspeaker

ULTRA-X80 Versatile Point Source Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Pfund für Pfund, unsere bisher leistungsstärkste Punktquelle

Präzision. Kraft. Reinheit.

Wir präsentieren den ULTRA-X80. Alles, was Sie am ULTRA-X20 und ULTRA-X40 lieben. Dieselbe kraftvolle DNA. Dieselbe Klarheit. Derselbe ehrliche Klang. Jetzt für eine größere Bühne gebaut.

Ein Kraftpaket mit eigener Stromversorgung

Es ist leicht, kompakt, netzwerkfähig und MILAN-zertifiziert. Außerdem lässt es sich gut mit anderen Lautsprechern kombinieren. Jeder Lautsprecher der ULTRA-Familie arbeitet zusammen oder einzeln und liefert Klang mit Treue und Präzision.

Leistung und Klarheit im großen Maßstab

Von Sportarenen und Stadien bis hin zu Gotteshäusern, Theatern und Veranstaltungsorten für Livemusik bietet der vielseitige ULTRA-X80 außergewöhnliche Klangerlebnisse für alle Arten von Publikum, an allen Arten von Veranstaltungsorten und für alle Arten von Sound.

Außergewöhnliches Verhältnis von Leistung zu Größe

Dank unserer ultraleichten Class-D-Verstärkertechnologie liefert er eine lineare Spitzenleistung von 140 dB SPL in einem Gehäuse mit einem Gewicht von nur 62,6 kg. Das Ergebnis ist ein einfach zu montierender Punktquellenlautsprecher, der die Leistung mehrerer Line-Array-Lautsprecher in einem einzigen Gehäuse bietet.

Revolutionierung der Lautsprecherindustrie

Der ULTRA-X80 ist eine Weiterentwicklung des innovativen konzentrischen Treiberdesigns der ULTRA-Familie. Er verbindet zwei 12-Zoll-Neodym-Magnet-Konustreiber mit einem drehbaren 95° x 40°-Wellenleiter, der mit einem 4-Zoll-Hochfrequenz-Kompressionstreiber gekoppelt ist. Diese Konfiguration gewährleistet eine gleichmäßige Reaktion über den gesamten Lautsprecherbereich und eine beeindruckende Richtungskontrolle. Für maximale Flexibilität bei der Abstrahlung bietet eine ULTRA-X82-Variante ein enger fokussiertes 50° x 40°-Abstrahlverhalten.

Spezifikation

  • Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Technische Spezifikation
  • Referenznummermeyersound-ultra-x80
  • ProduktfamilieLoudspeakers
  • ProduktgruppePoint Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)34.02
  • Breite (Inches)18.27
  • Tiefe (Inches)25.35
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)138
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 24 23
  • Format2014TitelAudio-Video Devices
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit