Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker

    UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der ultrakompakte Installationslautsprecher UP-4slim eignet sich ideal für Anwendungen, die ein kleines, schlankes, ästhetisch ansprechendes Gehäuse erfordern, das hohe Schalldruckpegel mit geringer Verzerrung und gleichmäßiger Abdeckung liefert. Der UP-4slim bietet diese außergewöhnliche Audioleistung in einem kompakten Paket mit eigener Stromversorgung und externer Stromversorgung. Als eigenständiger Lautsprecher eignet sich der UP-4slim für Gesangsverstärkung, Front-Fill- und Under-Balcony-Fill-Anwendungen. Der UP-4slim kann optional mit einem Meyer Sound Subwoofer gekoppelt werden, um ein Fullrange-System zu schaffen. Ein MM-10ACX kann auch einen UP-4slim mit Strom versorgen.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    · Außergewöhnliche Wiedergabetreue und Leistung in einem kompakten, eleganten Aluminiumgehäuse

    · Treiber mit geringer Verzerrung und ein Metallkalotten-Hochtöner liefern einen glatten Hochfrequenzgang

    · Breites, symmetrisches Abstrahlungsmuster schafft einen breiten Hörbereich

    · Einzigartiges Crossover-Design eliminiert Kammfilterung und ergibt eine konsistente Mittenwiedergabe

    · Außergewöhnliches SPL-zu-Größe-Verhältnis

    · Unterstützt lange Kabelwege mit dünnen Kabeln

    ANWENDUNGEN

    · Front-Fill- und Unter-Balkon-Füllabdeckung

    · Theaterbeschallung und Spezialeffekte

    · Installierte AV-Systeme

    · Kompakte Sprachverstärkungssysteme

    · Konstellations-Akustiksysteme

    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full- range system; the transducers shall consist of two 4-in low frequency cone drivers and one 1-in high-frequency metal dome tweeter. The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a three channel amplifier, one channel for each driver. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. The crossover point shall be 1.5 kHz. Amplifier channels shall be class D. Amplifier output power shall be 500 W total for all three channels. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution:
      operating frequency range shall be 65 Hz to 18 kHz; phase response shall be 102 Hz – 18 kHz ±45°; linear peak SPL shall be 116.5 dB measured with M-noise, free field at 4 meters and referred to 1 meter. The horizontal and
      vertical coverage shall be 100°.

      The loudspeaker shall be equipped with a Phoenix 5-pin male connector (three pins for balanced audio and two
      pins for DC power). The audio input shall be electronically balanced with a 10-kOhm impedance and accept a
      nominal -2.0 dBV (0.8 V rms) input signal. Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply capable of delivering 48 V DC. Maximum long-term continuous current draw for the loudspeaker (< 10 s) shall be 1.0 A average at 48 V.

      All components shall be mounted in an acoustically vented box shaped enclosure constructed of aluminum. Top and bottom shall incorporate M8 threads. The front protective grille shall be powder-coated, stamped steel.
      Dimensions for the loudspeaker shall be 15.90 in high x 4.29 in wide x 5.69 in deep (403.9 mm x 109 mm x 144.4
      mm) without mounting bracket. Weight shall be 14 lb (6.35 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound UP-4slim.

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-up-4slim
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppePoint Source
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)15.9
    • Breite (Inches)4.29
    • Tiefe (Inches)5.69
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit