Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker

    UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Das UPJ-1P kombiniert die Vorteile von Systemen mit eigener Stromversorgung mit der Flexibilität bei der Platzierung und Anordnung, die ein drehbares VariO™-Horn bietet. Obwohl der UPJ-1P bemerkenswert kompakt und leicht ist, erzeugt er einen robusten linearen Spitzen-SPL-Ausgang von 125 dB, wodurch er entweder einzeln als Primärlautsprecher oder in horizontalen oder vertikalen Clustern mit mehreren Gehäusen verwendet werden kann. Zu den Anwendungen gehören audiovisuelle Präsentationen, kleine bis mittelgroße Hauptbeschallungssysteme, Füllung, Verzögerung, Effekte, Unterbalkon- oder Überdachungsabdeckung und verteilte Systeme.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Außergewöhnliche Wiedergabetreue und erweiterte Hochfrequenzleistung
    • Überraschende Leistungsfähigkeit in einem kompakten Paket
    • Außergewöhnlich flacher Amplituden- und Phasengang für tonale Genauigkeit und präzise Abbildung
    • Constant-Q-Horn bietet eine gleichmäßige Reaktion im gesamten Abdeckungsbereich
    • Vorhersagbare Array-Leistung sorgt für Flexibilität beim Systemdesign
    • Das VariO-Horn ermöglicht eine horizontale oder vertikale Lautsprecherausrichtung

    ANWENDUNGEN

    • Tragbare und installierte audiovisuelle Systeme
    • Theaterbeschallung
    • Front- und Unterbalkonfüllung
    • Konferenzzentren, Präsentationen, Ballsäle und Gotteshäuser


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system. The transducers shall consist of a 10 in diameter cone driver with neodymium magnet and a 3 in diaphragm compression driver on a 80° x 50° horn. The horn shall allow rotation to provide the wider coverage pattern in either the horizontal or vertical plane relative to the cabinet’s vertical axis.

      The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a two-channel amplifier. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection for the high- and low-frequency sections. Each amplifier channel shall be class AB/bridged with complementary MOSFET output stages. Burst capability shall be 550 W total into nominal loads of 4 Ω low channel and 16 Ω high channel. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range shall be 55 Hz – 20 kHz; phase response shall be 750 Hz – 18 kHz ±45°; linear Peak SPL shall be 125 dB measured with M-noise, free-field at 4 m referred to 1 m; coverage (-6 dB points) shall be 80° x 50°, horizontal or vertical dependent on horn orientation.

      The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0 dBV (1 V rms) input signal. Connectors shall be XLR 3-pin female input with male loop output.

      The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100 V, 115 V or 230 V AC line current at 50 Hz or 60 Hz frequency. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 5 A at 115 V, 2.5 A at 230 V and 5.8 A at 100 V. Current inrush during soft turn‑on shall not exceed 15 A at 115 V. The AC power connector shall be a PowerCON with looping output.

      The loudspeaker system shall provide facilities for installing Meyer Sound’s optional RMS remote monitoring system. All loudspeaker components shall be mounted in an acoustically vented trapezoidal enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The front protective grille shall be powder‑coated, hex-stamped steel with black mesh. Dimensions shall be W: 11.15 in (283 mm) x H: 22.43 in (570 mm) x D: 12.25 in (311 mm). Weight shall be 46 lb (20.87 kg). Integral high-strength, 6061-T6 aluminum top plates with threaded M8 metric holes shall accommodate Meyer Sound proprietary rigging hardware and third‑party accessories.

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound UPJ-1P.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-upj-1p
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeULTRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)22.43
    • Breite (Inches)11.15
    • Tiefe (Inches)12.25
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit