Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker

    UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der UPJ-1XP bietet die gleiche Klangsignatur, robuste Spitzenleistung und das drehbare VariO-Horn wie der UPJ-1P, jedoch mit der zusätzlichen Flexibilität einer externen Gleichstromversorgung und langen Kabelwegen ohne Wechselstromkanäle.

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • Die IntelligentDC-Technologie bietet die Flexibilität langer Kabelwege ohne AC-Leitungen Außergewöhnliche Wiedergabetreue und erweiterte Hochfrequenzleistung
    • Außergewöhnlich flacher Amplituden- und Phasengang für tonale Genauigkeit und präzise Abbildung
    • Constant-Q-Horn bietet eine gleichmäßige Reaktion im gesamten Abdeckungsbereich
    • VariO-Horn ermöglicht die horizontale oder vertikale Ausrichtung der Lautsprecher
    • Mit QuickFly kann das Rigging als einzelner Schrank montiert oder in horizontalen und vertikalen Anordnungen mit mehreren Schränken geflogen werden

    ANWENDUNGEN

    • Tragbare und installierte AV-Systeme
    • Theaterbeschallung
    • Kompakte Sprachverstärkungssysteme
    • Konferenzzentren, Präsentationen, Ballsäle und Gotteshäuser


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system. Its transducers shall include one 10 in cone driver and one 3 in diaphragm compression driver.

      The loudspeaker system shall incorporate internal processing and a two-channel amplifier, one channel for each driver. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Amplifier burst output power shall be 550 W total. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range, 55 Hz – 20 kHz; phase response, 750 Hz – 18 kHz ±45°; linear peak SPL (measured with M-noise, free-field at 4 m referred to 1 m), 125 dB; coverage (–6 dB points) shall be 80° by 50°, horizontal or vertical dependent on horn orientation.

      The loudspeaker shall receive DC power and balanced audio from a single input connector, available as Phoenix 5-pin male, sealed EN3 5-pin male, or sealed ECO‑M 7-pin male (two pins for DC power, three pins for balanced audio). The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0.0 dBV (1.0 V rms) input signal.

      Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound Intelligent DC power supply capable of delivering 48 V DC.

      All components shall be mounted in an acoustically vented trapezoidal enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with black mesh. Integral high-strength, 6061-T6 aluminum end plates with threaded M8 metric holes shall accommodate Meyer Sound proprietary rigging hardware and third-party accessories. Dimensions shall be W: 11.15 in (283 mm) x H: 22.43 in (570 mm) x D: 12.25 in (311 mm). Weight shall be 43 lb (19.5 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound UPJ‑1XP.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-upj-1xp
    • ProduktfamilieLoudspeakers
    • ProduktgruppeULTRA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)22.43
    • Breite (Inches)11.15
    • Tiefe (Inches)12.25
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit