Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USW-112P Compact Subwoofer

USW-112P Compact Subwoofer

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der kompakte schmale Subwoofer USW-112P erweitert die USW-Familie weiter. Mit seinem großartigen Verhältnis von Leistung zu Größe bietet er einen satten Bass-Sound für sehr enge Räume. Sein kompaktes rechteckiges Gehäuse und das abgeschrägte Anschlussfeld ermöglichen eine bündige Montage des Schranks an Wandoberflächen, wodurch die erforderliche Installationstiefe einschließlich Anschlüsse auf 12 Zoll reduziert wird. Der USW-112P ist ideal für Installationen, die hohe Leistung und Vielseitigkeit zusammen mit einem ansprechenden, diskreten ästhetischen Erscheinungsbild erfordern. Als idealer Begleiter für den ULTRA-X20 von Meyer Sound konzipiert, ergänzt er auch die tiefen Frequenzen in anderen Meyer Sound Lautsprechern, wie dem UP-4slim und denen der UPM-Familie.

FUNKTIONEN UND VORTEILE

  • Hohes Verhältnis von Leistung zu Größe
  • Dezentes Erscheinungsbild und vielseitig, da es entweder vertikal oder vertikal Platz findet
    horizontale Platzierung
  • Passt in enge architektonische Räume mit einer Tiefe von nur 12 Zoll, einschließlich Anschlüssen
  • Saubere und verzerrungsarme Ausgabe aufgrund des proprietären Low Distortion-Treibers und Low
    Luftgeschwindigkeitsöffnung

ANWENDUNGEN

  • Mehrzweck Audio/Visuell
  • Firmenvermietung
  • Gotteshäuser
  • Konferenzräume
  • High-End-Privatinstallationen
  • Einzelhandelsflächen
  • Theater


Spezifikation
  • The USW-112P has an operating frequency range of 35–140 Hz with a linear peak SPL of 123 dB, measured in half-space at 4 m and referred to 1 m using M-noise . The bass reflex cabinet employs a low-velocity port design based on the Meyer Sound USW-210P subwoofer for high efficiency and low port distortion.

    The cabinet houses a one-channel Class D power amplifier with signal processing including electronic crossover, correction filters for phase and frequency response, and driver protection circuitry.
    The built-in crossover accepts full-range signals, which enables daisy-chain signal distribution and eliminates the need for external crossovers in smaller systems.

    The Intelligent AC™ power supply provides automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on and surge suppression, while the USW-112XP version with IntelligentDC technology suits applications where AC distribution is a limiting factor. The USW-112XP receives DC power and balanced audio from a Meyer Sound power supply using a single composite cable and connector.

    The optional RMS™ remote monitoring system module with XLR 5-pin connectors provides comprehensive, real-time information about loudspeaker Compass® control software via the RMServer interface. The XLR 5-pin connectors allow composite cables to carry both balanced audio and RMS signals.

    Meyer Sound constructs the USW-112P cabinet from premium birch plywood coated with a durable black-textured finish and includes a powder-coated, round-perforated steel grille grille to protect the drivers. Weather protection and custom color finishes for specific cosmetic requirements are available options.

    With its versatile shape, the USW-112P can be placed on the ground in a horizontal or vertical position to accommodate installation requirements and includes an integral 35 mm pole mount receptacle with M20 threads for added stability.

    The USW-112P comes standard with M8 mounting points at the top and bottom for use with the optional U-bracket that enables wall, ceiling, or truss mounting.

    Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Technische Spezifikation
  • Referenznummermeyersound-usw-112p
  • ProduktfamilieSubwoofers
  • ProduktgruppeLF Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.5
  • Breite (Inches)23.5
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29
  • OmniClassTitelAudio Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit