Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X-800C High-Power Cinema Subwoofer
X-800C High-Power Cinema Subwoofer
X-800C High-Power Cinema Subwoofer

    X-800C High-Power Cinema Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Die X-800C-Variante bietet Verbesserungen für Kinoanwendungen, darunter eine flache Lackierung, keine Griffe für ein schlankes Profil hinter einer Kinoleinwand, und sie ist THX-zertifiziert.

    Merkmale und Vorteile

    • Hohe Spitzenleistung ergibt eine hervorragende Transientenwiedergabe
    • Das autarke Design bietet eine einfache Installation und Zuverlässigkeit
    • Erweiterter Tieftonbereich bis 20 Hz
    • Extrem geringe Verzerrung für ultimative Klarheit bei niedrigen Frequenzen
    • Phasenkohärent mit Acheron 80/100/LF für vollständig kohärentes Schirmkanalsystem

    Anwendungen

    • Filmtheater
    • Phasen der Neuaufnahme
    • Vorführräume
    • Soundtrack aufnehmen und mischen


    Spezifikation
    • The loudspeaker shall be a self-powered, sub-bass system. The transducers shall consist of two 18-inch cone drivers (3-inch voice coil) each rated to handle 600 AES* watts. 

      The loudspeaker shall incorporate internal processing electronics and a two-channel amplifier. Each amplifier channel shall be class AB/H with complementary MOSFET output stages. Burst capability shall be 1240 watts total with nominal 8-ohm resistive load. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%. Protection circuits shall include TruPower limiting. The audio input shall be electronically balanced with a 10 kOhm impedance and accept a nominal 0 dBV (1 V rms) signal (20 dBV to produce maximum SPL). Connectors shall be XLR type male and female or VEAM all-in-one. RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 50 dB (50 - 500 Hz).

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: Operating frequency range shall be 20 Hz to 200 Hz. Phase response shall be ±30° from 35 Hz to 120 Hz.

      The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on and surge suppression. Powering requirements shall be nominal 100 V, 110 V or 230 V AC line current at 50 Hz or 60 Hz. UL and CE operating voltage ranges shall be 95 to 125 V AC and 208 to 235 V AC. Current draw during burst shall be 15 A rms at 115 V AC, 8 A rms at 230 V AC and 18 A rms at 100 V AC. Current inrush during soft turn-on shall not exceed 7 A at 115 V AC. AC power connectors shall be L6-20 or IEC 309 male.

      The loudspeaker shall optionally incorporate the electronics module for Meyer Sound’s RMS remote monitoring system.

      Loudspeaker components shall be mounted in a premium birch plywood enclosure with a durable textured finish (optional smooth medium-gloss black finish available). Dimensions shall be 31.00" wide x 40.00" high x 21.33" deep (787 mm x 1016 mm x 542 mm). Weight shall be 221 lbs (100.24 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound X-800C high-power cinema subwoofer.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeyersound-x-800c
    • ProduktfamilieSubwoofers
    • ProduktgruppeLF Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-05-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBirke
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung27 24 23
    • Format2014TitelAudio-Video Devices
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit