Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USW-121P - High-Output Subwoofer

USW-121P - High-Output Subwoofer

Google-Übersetzung,

Der Lautsprecher soll ein lineares, verzerrungsarmes, aktives Subwoofersystem sein. Sein Wandler soll ein einzelner 21-Zoll-Langhub-Konustreiber sein.

Der Lautsprecher verfügt über eine interne Signalverarbeitung und einen 2-Kanal-Class-D-Verstärker. Die Schutzschaltungen umfassen eine TruPower-Begrenzung. Der analoge Audioeingang ist elektronisch symmetrisch mit einer Impedanz von 10 kΩ und akzeptiert ein nominales Signal von 0 dBV (1,0 V<sub>eff</sub>). Die analogen Audioanschlüsse sind 3-polige XLR-Stecker (Neutrik True Outdoor Protection – TOP), sowohl weiblich als auch männlich. Das digitale Audioeingangsformat ist AES67, die Anschlüsse sind Neutrik etherCON TOP.

Die Leistungsanforderungen für eine typische Produktionseinheit lauten wie folgt:

  • Betriebsfrequenzbereich – 20 Hz – 125 Hz (-10 dB), gemessen im Halbraum mit rosa Rauschen in 4 m Entfernung, 1/3-Oktav-Frequenzauflösung
  • Phasenantwort — 28–110 Hz ±30 Grad
  • Maximale lineare Schallpegel nach AES75 – 136 dBZpk, 125 dBZ, bei einem RMS-Eingangspegel von +4,4 dBV für analoge und -17,8 dBFS für digitale Signale, gemessen im Halbraum in 4 Metern Entfernung, bezogen auf 1 Meter.

Das interne Netzteil verfügt über EMV-Filterung, sanftes Einschalten und Überspannungsschutz. Die Nennspannung beträgt 200–240 V AC, 50–60 Hz. Die maximale Dauerleistung (>10 Sekunden) beträgt 800 W, die maximale Spitzenleistung (<1 Sekunde) 2400 W. Der Netzanschluss ist ein Neutrik powerCON TRUE1 True Outdoor Protection (TOP). Der Lautsprecher verfügt über eine Telemetrie-Überwachungsfunktion via Ethernet-Netzwerk.

Die Komponenten werden in einem optimal abgestimmten, belüfteten Gehäuse aus hochwertigem, mehrschichtigem Birkenholz mit leicht strukturierter, schwarzer Oberfläche montiert. Das optionale Frontschutzgitter besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Schutzart IP55 wird bei Verwendung der OT-Version und Anschlusskabeln mit Neutrik TOP-Steckverbindern oder bei aufgesetzten Steckerkappen erreicht.

Die Abmessungen betragen 52,00 Zoll (1321 mm) Breite, 27,50 Zoll (698 mm) Höhe und 24,50 Zoll (622 mm) Tiefe.

Das Gewicht soll 198 lb (89,8 kg) betragen.

Als Lautsprecher dient das Modell Meyer Sound Laboratories USW-121P.

Spezifikation
  • ACOUSTICAL

    Operating Frequency Range1

    20 Hz - 125 Hz (-10dB)

    Frequency Response2

    23 Hz - 105 Hz ±4 dB

    Phase Response

    28 Hz – 110 Hz ±30°

    AES75 Maximum Linear Sound Levels

    136 dBZpk, 125 dBZ at an RMS input level of +4.4 dBV for analog and -17.8 dBFS for digital, measured in half-space at 4 meters, referenced to 1 meter.

    Coverage

    360° (single unit), varies with the number of units and configuration

    TRANSDUCERS

    Low Frequency

    One 21‑inch long‑excursion cone driver; 4Ω nominal impedance

    PHYSICAL

    Dimensions

    W: 52.00 in (1321 mm) x H: 27.50 in (698 mm) x D: 24.50 in (622 mm)

    Weight

    89.8 kg (198 lb)

    Enclosure

    Premium multi-ply birch, slightly textured black finish. The OT version includes additional treatment of the cabinet wood.

    Protective Grille

    Powder-coated, stamped steel. The OT version includes stainless steel mesh behind the grille.

    Rigging

    10 x M8 x 1.25 mm accessory attachment points: six (6) on left side; four (4) on right side

    IEC Ingress Protection Rating (IP Rating)

    OT version is IP55 rated when connected to cables terminated with Neutrik TOP connectors.

    AC POWER

    Connector

    Neutrik powerCON TRUE1 TOP (True Outdoor Protection)

    Operating Voltage Range

    200 – 240 V AC, 50 or 60 Hz

    POWER CONSUMPTION

    Max Long-Term Continuous Power

    800 W maximum long-term continuous ( >10 seconds), 2400 W burst <1 second)

    ANALOG AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik XLR 3-pin TOP (True Outdoor Protection) female input with male loop output

    DIGITAL AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik etherCON TOP (True Outdoor Protection)

    Digital Format

    AES67, SMPTE 2110 Compliant

    MONITORING

    Remote Product Monitoring

    RPM data is transmitted via the Ethernet port and displayed in software.

    USER DSP

    User-Controlled Signal Processing

    Type 3P input module features GEN‑1 technology, embedding the signal processing of a Galileo GALAXY output channel in the loudspeaker, controlled via Nebra software.

    On-board processing includes:

    • 10-band parametric EQ
    • U-shaping filters
    • polarity
    • delay
    • gain
    • mute
    • high and low-pass filters
    • product integration
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUSW-121P
  • ProduktfamilieSubwoofers
  • ProduktgruppeHigh-Output Subwoofer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 24 23
  • Format2014TitelAudio-Video Devices
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit