Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USW-210P - Compact Narrow Subwoofer

USW-210P - Compact Narrow Subwoofer

Google-Übersetzung,

USW-210P Kompakter schmaler Subwoofer

Der USW-210P bietet einen erweiterten Tieftonbereich in einem schlanken, flachen Gehäuse und eignet sich ideal für Installationen mit begrenztem Platzangebot. Sein Dual-Treiber-Design erreicht oder übertrifft die Leistung typischer 12-Zoll-Systeme, während eine schräge Anschlussblende eine bündige Wandmontage mit nur 30 cm Einbautiefe ermöglicht.

Der USW-210P arbeitet im Frequenzbereich von 30–140 Hz mit einem maximalen Schalldruckpegel von 126 dB (M-Noise³, Halbraum, 4 m) und verwendet das gleiche hocheffiziente Portdesign wie der 1100-LFC. Ein Zweikanal-Class-D-Verstärker sorgt für die integrierte Signalverarbeitung zum Schutz, zur Frequenz- und Phasenkorrektur. Intelligent AC™ übernimmt die Spannungswahl, die EMV-Filterung und den Überspannungsschutz.

Die optionale RMS™-Überwachung ermöglicht Echtzeitdiagnose über die Compass®-Software. Das Gehäuse aus Birkensperrholz verfügt über ein Stahlgitter; Wetterschutz und individuelle Oberflächenbehandlungen sind erhältlich. Zur Montage stehen M8-Gewinde für U-Winkel und eine optionale Grundplatte für die vertikale Ausrichtung zur Verfügung.

Merkmale und Vorteile

  • Hohes Leistungs-/Größenverhältnis
  • Unauffälliges Erscheinungsbild und vielseitig einsetzbar, da es sowohl vertikal als auch horizontal angebracht werden kann.
  • Passt mit einer Tiefe von nur 12 Zoll (einschließlich Verbindungsstücken) auch in enge architektonische Nischen.
  • Saubere und verzerrungsarme Wiedergabe dank des Niedriggeschwindigkeits-Ports

Anwendungen

  • Gewerbliche Installation
  • Theaterbeschallung
  • Gotteshäuser
  • Konferenzräume
  • Hochwertiges Heimkino
  • AV-Systeme
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUSW-210P
  • ProduktfamilieSubwoofers
  • ProduktgruppeCompact Narrow Subwoofer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 24 23
  • Format2014TitelAudio-Video Devices
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit