Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted
    Midmark

    Ritter 255 LED Procedure Light - Wall Mounted

    Google-Übersetzung,

    Die korrekte Beurteilung des Farbgewebes während des Eingriffs ist von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund benötigen Sie eine Kombination aus der idealen Farbtemperatur und dem wahrsten Weißlicht, das in einem benutzerfreundlichen, kostengünstigen Paket erhältlich ist. Das ist die Ritter 255 vom klinischen Weltraumexperten Midmark.

    Die Ritter 255 wurde entwickelt, um eine überlegene, hochwertige Beleuchtung zu liefern. Die Kombination der Optik verbessert die Fähigkeit, Farbvariationen im Gewebe zu sehen.

    Hell

    Mehr als zweimal heller (bei 7.500 fc) als das beliebteste Halogenlicht auf dem Markt.

    Eine Farbtemperatur von 4.400 K bietet ein natürliches, weißes Licht, vergleichbar mit dem der Mittagszeit.

    Kosteneffizient

    Die LED-Technologie verbraucht weniger Energie und senkt die Gesamtbetriebskosten um 92,5 % gegenüber Halogen (basierend auf 30.000 Stunden).

    Mühelos

    Ein integrierter Ein-/Ausschalter und ein Dimmer auf beiden Seiten des Leuchtenkopfs ermöglichen eine Steuerung an der bequemsten Stelle für eine effizientere Nutzung.

    Spezifikation
    • Illumination At 39" (1 m) Focal Length:

      7,500 fc (80,700 lux)

      Pattern Diameter:

      7.5" (19 cm)

      Depth Of Field:

      29.8" (75.8 cm)

      Color Temperature:

      4,400 K

      Diameter Of Light Head:

      20" (50.8 cm)

      LED Light Module:

      16 LEDs arranged in 4x4 array, 32 W rating

      Electrical:

      115 VAC, 50/60 Hz, 0.7 A230 VAC, 50/60 Hz, 0.5 A

      Standards

      ANSI/AAMI ES60601-1CAN/CSA C22.2 No. 60601-1EN 60601-1-2EN 60601-1RoHSNFPA 99EN 60601-2-41

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-255-led-wall-mount
    • ProduktfamilieSpecialized Lighting by Location or Use
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31
    • Breite (Inches)99
    • Tiefe (Inches)99
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)167
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
    • UNSPSCNameMedical lamps
    • UNSPSCCode39101602
    • Klassifizierung11 70 00
    • Format2014TitelHealthcare Equipment
    • OmniClassNummer23-25 47 13 17
    • OmniClassTitelMedical Exam Diagnostic Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit