Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dental LED Operatory Light
Midmark

Dental LED Operatory Light

Google-Übersetzung,

Ergänzen Sie Ihre Arbeitsweise

Identifizieren Sie Schattierungen, sehen Sie Details und bewerten Sie Gewebe mit einem echten, schattenreduzierten, energieeffizienten weißen Licht. Das ergonomische Design bietet vollständige Kontrolle mit Optionen zum Ziehen, Neigen und Drehen sowie einfachen Zugriff auf das Touchpad.

Touchpad-Steuerung

Wählen Sie im Betriebsmodus bequem aus drei Lichtintensitäten oder wechseln Sie einfach in den Verbundmodus für gefiltertes Licht, das vorzeitiges Aushärten verhindert, alles über ein leicht zugängliches Touchpad.

Automatisch ein/aus

Wenn die automatische Ein-/Aus-Funktion verwendet wird, können Sie das Licht einschalten, indem Sie das Licht nach unten ziehen, und ausschalten, indem Sie das Licht wieder nach oben drücken, wodurch Energie und Kosten gespart werden.

Helles weißes Licht

Wählen Sie aus drei Lichtstärken: 15.000 Lux; 21.000 Lux; oder 27.000 Lux.

Spezifikation
    1. Operate-mode color temperature: 5700 Kelvin
    2. Operate-mode intensity: 
      1. 1400, 1950, 2500 foot candles 
      2. 15000, 21000, 27000 lux
    3. Composite-mode color temperature: 4000 Kelvin
    4. Composite-mode intensity: 2100 foot candles; 22000 lux
    5. Pattern size: 3.3" x 7.5"
Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-dental-LED
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeDental Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDental chairs
  • Klassifizierung11 74 00
  • Format2014TitelDental Equipment
  • OmniClassNummer23-25 17 13
  • OmniClassTitelDental Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit