Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artizan® Expressions Streamline Center - 10'
Midmark

Artizan® Expressions Streamline Center - 10'

Google-Übersetzung,

Erhältlich in 8'-, 10'- oder 12'-Konfigurationen oder benutzerdefinierten Konfigurationen

Vorübergehende Aufbewahrung – Das Fach bietet eine spezielle Aufbewahrung für verschmutzte Instrumente vor der Verarbeitung. Die Türen öffnen automatisch und sind mit berührungslosem Air-Glide-System erhältlich. Rot beleuchtete Fenster weisen auf den Bereich für kontaminiertes Material hin.

Abfallmanagement – Das Edelstahlmodul umfasst sowohl Abfallbehälter in voller Größe als auch Behälter für biologische Gefahrenstoffe. Erhältlich mit freihändigem Air-Glide-System.

Einweichschublade – Die Schublade umfasst eine integrierte Edelstahlwanne mit Siebkorb, die bis zu drei IMS®-Kassetten in voller Größe aufnehmen kann (nur in einem nicht versenkten Ultraschallreiniger erhältlich).

Spülen und Handhabung – Integriertes Abtropfbrett mit Unterbauspüle aus Edelstahl und ausziehbarem Wasserhahn mit Trittfunktion.

Verpackungsstation – Zum Verpacken von IMS-Kassetten stehen zwei Verpackungsschubladen in voller Größe zur Verfügung.

Sterilisatorhalterung – Ausziehbare Regale mit feuchtigkeitsfester Abtropffläche und Edelstahlfront.

Sichere Vorratskammer – Die ausziehbare Vorratskammer bietet einen sicheren Bereich für sterilisierte Kassetten und ermöglicht einfachen Zugang zu verstellbaren Körben. Blau beleuchtete Fenster weisen auf eine saubere Umgebung hin.

¾-Zoll-Platten-Holzdübelkonstruktion

Thermisch verschmolzene Melaminplatten mit 3-mm-Kante

Griffe aus gebürstetem Nickel

Verdeckte Soft-Close-Stahlscharniere

Vollauszugs-Soft-Close-Schubladensysteme

Spezifikation
    1. Overall dimensions: 29 1/8" D x 83 1/4" H x 119" L
    2. Delta retractable spray faucet and soap dispenser
    3. Undermounted 14" x 18" x 8" stainless-steel sink
    4. Electric chase with wiring system including; 3 task lights, 2 outlets, switch, and separate circuits for 2 sterilizers an ultrasonic cleaner, and outlets/lights

Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-artizan-streamline-center-10
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeArtizan® Expressions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)83.25
  • Breite (Inches)119
  • Tiefe (Inches)29.13
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Klassifizierung12 35 70.74
  • Format2014TitelDental Casework
  • OmniClassNummer23-25 17 13
  • OmniClassTitelDental Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit